5Gプライベート・ネットワーク・サイト調査の実行方法

FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ
+ FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ

物理層およびサイト受け入れテストによるプライベート5Gネットワーク展開の検証

プライベート5Gネットワークを導入するには、ネットワークインストールを完了した時点でサイト調査を実施する必要があります。 オペレーターは基地局のRF伝送チェーン、エンドツーエンドのサービス品質、実際のトラフィックをリレーする能力を検証する必要があります。 ネットワークが本番になると、サイト調査は基地局のハードウェア構成に変更がないか検出し、干渉の問題、カバレッジギャップ、セキュリティ脆弱性など、既存の問題がないかを特定します。 産業用プライベートネットワークの場合、工場のレイアウトや機械に変更があった場合には、サイト調査を実行することが不可欠です。

サイト調査を実行するには、物理層およびサイト受け入れテストの両方を実行する必要があります。 オペレーターはコンビネーション・アナライザを使用し、現場で干渉の捕捉やケーブル、アンテナのテストを行うことができます。 ハンドヘルド無線ネットワーク・テスト・ツールは、サイト受け入れテストや屋内測定に必要です。 さらに、プライベート5Gネットワークサイト調査では、双方向アクティブ測定プロトコル、データ速度テスト、電磁界(EMF)測定、屋内測定、5G無線(OTA)測定などを行うことがあります。

FieldFox Nemo HandyおよびNemo Outdoor

プライベート5Gネットワークサイト調査ソリューション

プライベート5Gネットワークサイト調査を実行するには、物理層の信号を無線で捕捉し、サイト受け入れテストを実行するハンドヘルドツールが必要です。 キーサイトFieldFox RFアナライザを使用して、電磁界(EMF)を測定し、5G無線(OTA)信号を捕捉します。 Nemo Handyハンドヘルド測定ツールをペアで組み合わせれば、双方向アクティブ測定プロトコルとデータ速度テストを現場で実行できます。 さらに、FieldFoxをキーサイトNemo Outdoorに接続することで、顧客構内設備(CPE)をテストデバイスとして使用して測定を実行する際に、ネットワークに負荷を発生させることができます。

5Gプライベート・ネットワーク・サイト調査ソリューションの製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。