5GビームフォーマーICテストを実行する方法

マイクロ波ネットワーク・アナライザ
+ マイクロ波ネットワーク・アナライザ

線形/非線形条件下でのビームフォーマーICを検証する

信頼性が高く効率的な5Gミリ波(mmWave)通信システムを確実にするには、ビームフォーマ集積回路(IC)の一部を構成する重要な要素について厳密な試験を行う必要あります。 テストエンジニアは、デザイン検証ワークフロー中の線形および非線形条件下では、コンポーネントレベルおよびシステムレベルのシミュレーションを実行する必要があります。 さらに、5Gコンポーネントメーカーは、Sパラメータ、圧縮(P1dB),、相互変調および高調波歪み、スプリアスエミッション、雑音指数、エラーベクトル振幅 (EVM)、隣接チャンネル電力比(ACPR)、マルチポートおよび多方向測定など、ビームフォーミング測定の課題に対処するためのさまざまなテストソリューションを必要とします。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)およびアプリケーションソフトウェアにより、エンジニアは広帯域変調信号条件下でアンプの非線形特性や雑音指数をテストすることができます。 テストエンジニアは、マルチポート/多方向ビームフォーマーICのシングルコネクションマルチ測定を可能にする外部スイッチング・テスト・セットが必要です。 5G NRコンポーネントのテストを行うエンジニアは、パワーアンプの変調性能を特性評価するために5G NR信号を作成するソリューションを必要としています。

ビームフォーマーICソリューション

5GビームフォーマーICテストソリューション

5GビームフォーマーICをテストするには、ハードウェアとソフトウェアのツールの組み合わせが必要です。 キーサイト5GビームフォーマーICテストソリューションには、マイクロ波ネットワーク・アナライザ、シグナル・アナライザ、変調歪みアプリケーションソフトウェア、マイクロ波ベクトル信号発生器、信号生成ソフトウェアなどがあります。 これらのツールは、高速マルチポートSパラメータおよびパワーアンプ測定を実行するための5G NR信号の生成に有用です。 モジュラー・スイッチ・マトリクスを追加することで、マルチポート/多方向ビームフォーミングICの測定が可能です

当社の5GビームフォーマーICテストソリューション製品を探す

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。