設計評価パワーテストの最適化方法

ATEシステム電源
+ ATEシステム電源

電源評価 自動化

電源設計を検証するには、さまざまな動作条件や環境条件下で複雑なシステムを徹底的に評価するためのテストを実行する必要があります。テストエンジニアにとっては、テスト時間を短縮し、テストの信頼性を確保することが重要です。設計評価 エンジニアは、単位時間当たりのデバイス数よりも、単位時間当たりのテストのスループットという側面を重視します。測定機能と複数チャンネルを内蔵した自動試験装置(ATE)システム電源は、試験時間の短縮と信頼性の高い電源試験の実現に役立ちます。

設計評価 エンジニアにとって、試験の高速化は、設計パラメータや動作条件を変化させながら試験を繰り返すのに必要な時間を短縮します。電流・電圧測定、プログラマ、ステータス・リードバック、サービス要求割り込みを内蔵した自動試験装置用電源は、試験用の電源サブシステムの組み立てに必要な時間を短縮します。1つのコマンドで機器のセットアップ状態を保存・呼び出しできる自動試験装置用電源は、試験シーケンスを自動またはトリガーで実行する際の時間短縮に役立ちます。

設計評価 試験ソリューション

設計評価 試験ソリューション

評価 テストの時間を短縮するには、複雑なテストや時間のかかるテストを自動的に実行できるATE電源ソリューション 必要です。Keysight ATE電源システムは、電圧/電流測定、電圧/電流プログラマ、ステータス・リードバック、サービス要求割り込みを1つのソリューション内蔵しています。さらに、LXIコア機能とSCPI言語を提供し、迅速なコマンド処理とセトリング時間によりテスト時間を短縮します。キーサイトの電源モジュールと組み合わせることで、設計評価 テスト中に被試験設計(DUT)を簡単に保護できます。

DUTパワーテストのデモを見る

パワー評価 ソリューション

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?