何をお探しですか?
ネットワーク可視化の使いやすさ
お使いのGUIは作業をシンプルにし、節約に役立っていますか?
キ―サイトのGUIはGigamonのCommand LineもしくはFlowmapより高速、高精度です。
キ―サイトのGUIは今日のネットワークの対処により適しています。
ネットワーク・パケット・ブローカー (NPB) はセキュリティおよび監視ツールへデータを集約、フィルタリングし重複排除、SSL複合処理、データマスキング、アプリ―ケーション/脅威インテリジェンスなどのインテリジェントなグルーミングやトラフィックの機能拡張も可能です。 しかしすべてのソリューションが同じように製造されているわけではありません。GUI経由でネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)を構成・管理するキーサイトの視覚的アプローチにより、セットアップ、再構成オペレーション、エラーの低減、高精度のフィルターのストリームラインテストおよびトラブルシューティングを加速します。
洞察力の優れたZK Researchの記事には、コマンド・ライン・インタフェース(CLI)やFlowmapアプローチと比較して、統合されたドラッグ・アンド・ドロップGUIがどのようにネットワークのプログラミング効率、ネットワークトラブルシューティングの速さやネットワーク監視の精度を劇的に向上させたのか、アナリストの視点で説明しています。
ZK Researchの一連のカスタマーインタビューによれば、「Gigamonの設定ツールはITがツールの適切な設定を確認するのを難しくしている」とあります。キーサイトはグラフィカルな構成インタフェースを提供し、この点で大いにGigamonより優れています。

キ―サイト製品の使いやすさで優位に立つ
すべての接続を1度に1つずつプログラムするのと、ドラッグ・アンド・ドロップするのとでは、どちらがよいでしょうか? もしより早く、より信頼性の高い方法があればどうしますか?

ドラッグ・アンド・ドロップ グラフィカルインタフェース
キ―サイトの分かりやすいグラフィカル・ユーザー・インタフェースで、ネットワークポートとセキュリティ/監視ツールポート間の接続およびフィルタリングルールを簡単に定義づけることができます。 シンプルなポイント・アンド・クリック、ドラッグ・アンド・ドロップインタフェース、およびネットワーク接続の視覚表示によって、構成が分単位で可能です。

フィルタールールの複雑さを自動処理
動的フィルターコンパイラがフィルタールールのあらゆる複雑さを処理し、既存のフィルタールールのロジックを気にすることなく、すべてのネットワークポートとツールポートをつなぎます。 新しいフィルタールールを既存のフィルターに簡単に追加でき、かつその裏で重複を取り除きます。

3段階のフィルターロジック
フィルタールールを3段階で追加できます:ネットワークポート(入力)、中間の動的フィルター、ツールポート(出力)。 フィルタリングオプションとして、自然なANDやORのブール論理があります。複雑なロジックがトラフィックを厳重にフィルタリングすることで、高価なセキュリティ/監視ツールがオーバーロードになるのを防ぎます。

フィルタータイプに制限なし
最後に、すべて組み合わせて使うことのできる高度なフィルタリング機能に制限はありません。 つまり、できることできないことの心配が減り、セキュリティ/監視ツール、そして最も高いレベルでの動作のためにどんなデータが必要かということにより注力できるということです。
使いやすさはネットワーク可視化において重要
プログラミングのしにくいネットワーク管理システムは解決する問題より発生する問題の方が多くなる可能性があります。 複雑なプログラミングは間違いや問題のある接続を引き起こします。 自動構成のドラッグ・アンド・ドロップ インタフェースはより高速、簡単、とりわけ効率的です。
使いやすさが重要な理由をご確認ください。
ご自身でお確かめください。

キ―サイトのGUIはネットワークポートとツールポートをつなぐための自然なレイアウトを表示し、セキュリティ、モニタリング、フォレンジックを向上させます。 鮮明な表示で、いつでも状態を把握できます。 接続はシンプルな入力ポートから出力ポートまで、ドラッグ・アンド・ドロップで簡単に行えます。 新たに接続すると、自動的にポップアップ画面が表示され動的フィルターの設定となります。

ポイント・アンド・クリックおよび直感的オプションでフィルターを簡単に設定できます。
新しいネットワーク/ツールポートを追加する時、ルールの重複もしくは既存の構成で折り合いつけることで悩む必要はありません。 キ―サイトの動的フィルターコンパイラが自動的に水面下で問題を解決します。

重複排除、パケットトリミング、アプリケーションフィルタリングなどの高度な可視化インテリジェンス機能を追加するには、関連のリソースをポイント・アンド・クリックして追加し、直感的なインタフェースで高度なフィルターを構成するだけです。
キーサイトがネットワーク・パケット・ブローカーで提供しているすべての機能をご確認ください。NetStack、PacketStack、SecureStack、AppStack、MobileStackおよびTradeStack

キ―サイト製品なら、同時に使える機能に制限はありません。 弊社の製品デザインで究極の柔軟性を得て、作業を簡単にしましょう。
必要に応じてフィルターの増減、編集が可能です。 ポートや動的フィルターをダブルクリックするだけでルールをいつでも編集、変更できます。
注目のリソース
キーサイトの使いやすさの実例をご覧ください。