DDoS緩和テストの必要性

攻撃者はボットネットをレンタルし、さらに低軌道イオン砲を使って強力な分散型サービス拒否(DDoS)攻撃を組み立てることが可能です。 御社のネットワークが300Gbpsの大攻撃を受けるとどうなるでしょう? 400Gbpsだったら? 企業や政府機関を狙ったDDoS攻撃は、その規模、頻度、複雑さを増しています。

ネットワーク・アーキテクチャを強化してDDoS攻撃に備えることで被害を軽減し、攻撃を受けても回復力のある組織となることができます。 しかし、準備や投資が計画通りに働き、悪流を止めて良いトラフィックを通させることも知っていなければなりません。 展開前にシナリオをテストすることで防御されていることを確保してください。

DDoS緩和テスト

DDoSの防御を検証

DDoSの防御

キーサイトのBreakingPointテストソリューションは、御社のネットワークに実際に存在するアプリケーション、悪用、不正なトラフィックに真のDDoSトラフィックを組み合わせるものです。 これらは、DDoS攻撃がアプリケーション、個々のデバイス、ネットワーク、データセンターに与える影響を示します。

当社のATI(アプリケーションと脅威インテリジェンス )サブスクリプション・サービスは、ネットワークが耐えるべき悪用トラフィックや遊んでいるトラフィックと同じテストフローを簡単に作成することができます。

ご要望、ご質問はございませんか。