インサーキットテスター
+ インサーキットテスター

リアルタイムの実用的な洞察で製造オペレーションを改善

製造オペレーションを改善するために、メーカーはリアルタイムの高度な分析と実用的な洞察を必要としています。分析結果を統合し、首尾一貫したレポートにまとめるプロセスには、かなりの時間と労力が必要です。以前は、データはトレーサビリティのために有用でしたが、今では分析のための貴重なツールであり、ギャップに対処してオペレーションを強化するための具体的なアクションが必要です。インダストリー4.0の変革では、製造現場は効率改善を通じて競争力を維持する必要がある。製造業者は、ギャップに対処し、生産プロセスを改善し、ダウンタイムを削減し、リソース利用を最適化し、よりカスタマイズされた製品とサービスを提供するための具体的な行動を取らなければならない。

インダストリー4.0への移行には、ビッグデータ分析を実行し、製造業者のプロセスに対するリアルタイムの洞察を提供できる堅牢な製造オペレーション・ソフトウェアが必要となる。このソフトウェアは、データの正規化と最適化、リアルタイムのモニタリング、高度な分析に対応し、機械学習機能を提供できなければならない。また、分析レポート作成のために使いやすいソフトウェアでなければならず、これにより技術者やエンジニアは、問題の修正や生産性向上のための予防措置といった付加価値の高いタスクを実行できるようになる。

PM2288

製造オペレーション・レポーティング・ソリューション

可能な限り最高の生産スループットを達成するには、製造オペレーション・レポーティング・ソリューションが必要です。キーサイトの製造オペレーション・レポーティング・ソリューションは、製造プロセス、テスト、装置データなどのビッグデータから抽出された情報を使用して、製造業者にリアルタイムの高度な分析を提供する強力なソリューションです。内蔵の自動モニタリング・アルゴリズムを使用して、異常発生時にリアルタイムで実用的なアラートをトリガーします。これにより、メーカーは品質不良コスト(COPQ)を削減し、設備全体の効率(OEE)を向上させることができます。簡単なレポート作成機能により、エンジニアはチャートを画像、CSV、PDFファイルとしてダウンロードでき、カスタマイズ可能な計算用の生データを提供します。

製造オペレーション分析のデモを見る

製造オペレーションおよびレポーティング・ソリューションの製品をご覧ください。

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

最適なソリューションを見つけるのにお困りですか?