GNSSレシーバー感度のテスト方法

グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)用Signal Studio
MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz
+ グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)用Signal Studio
+ MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

エミュレーションを使用してGNSSレシーバー性能をテスト

グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバーを評価するには、多くのさまざまな衛星から再現性の高い信号をシミュレートできる正確な信号発生器が必要です。 信号発生器はGNSSレシーバーを正確にテストするためにさまざまな時間遅延、ドップラーシフト、パワーレベルで波形を作成する必要があります。

このように生成された信号のパラメータの調整が可能になると、目的の信号に対するレシーバーの感度や、周囲の信号に対してどの程度影響を受けやすいかを評価することが可能になります。 あるいは、マルチコンスタレーション内でのレシーバーのテストが必要になることもあります。 このような場合、シミュレータソフトウェアは開発前にGNSSレシーバー性能を評価する不可欠なツールです。

グローバルナビゲーション衛星システム用Signal StudioおよびN5182B MXG信号発生器

グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)テストソリューション

GNSSレシーバー感度のテストには、グローバル・ポジショニング・システム(GPS)、グローバルナビゲーション衛星システム(GLONASS)、Galileo衛星システム、BeiDouナビゲーション衛星システム、および静止衛星型衛星航法補強システム(SBAS)信号のシミュレーションが必要です。 キーサイトのN5182B信号発生器およびPathwave信号生成ソフトウェアにより、動く車をトラッキングするような複雑なものから、より単純化された静止アプリケーションまで、実環境のシナリオを再現します。 このソリューションは、複数の衛星、さまざまなGNSSコンステレーション、リアルタイムパワー調整、およびユーザー作成シナリオのシミュレーションをサポートしています。

GNSSレシーバー感度テストソリューション製品の検索

リソースと知見の紹介

グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)のテストのその他のリソース

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。