周波数コンバーターの位相雑音を測定する方法

マイクロ波ネットワーク・アナライザ
+ マイクロ波ネットワーク・アナライザ

VNAとダイレクト・デジタル・シンセサイザー信号源を使用した位相雑音測定

5Gや衛星アプリケーション向けの周波数コンバーターをテストするには、利得、位相、遅延、相互変調歪み(IMD)、利得圧縮、雑音指数などのさまざまな異なるパラメータを捕捉することが求められます。 位相雑音は、内部アーキテクチャー、発振器の種類、内部/外部周波数基準、内蔵機能の効果などの要素に依存するため、測定が困難です。 出力されている位相雑音の発生源も検出する必要があります。

位相雑音を測定するには、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)とダイレクト・デジタル・シンセサイザー(DDS)を使用して、デバイス出力における位相雑音の発生源がデバイス自体なのか入力信号なのかを見極める必要があります。 第3の信号源をテストセットアップに追加してこれを被試験デバイス(DUT)のローカルソースとして使用すれば、外部信号源なしで2トーンまたは2ステージの周波数コンバーター測定を実行することができます。 第3の信号源は、外部基準クロック信号が必要なDUTの基準信号として、または他の測定器の基準信号としても使用することができます。

PNA-X位相雑音測定ソリューション

PNA-X位相雑音測定ソリューション

位相雑音の特性評価では、利得や雑音指数などの多くの重要なパラメータを捕捉することが求められます。 ダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)を信号源として、キーサイトのPNA-X位相雑音測定ソリューションは、位相雑音測定をより安定させ、測定性能の向上を実現します。 本ソリューションはキーサイトのPNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザをベースにしており、アンプ、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定することができます。

周波数コンバーターの位相雑音を測定するデモをご覧ください

位相雑音測定ソリューション関連製品のご紹介

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。