gNodeBエネルギー性能を評価する方法

UeSIM UEエミュレーションRANソリューション
+ UeSIM UEエミュレーションRANソリューション

ETSI規格に従ってgNodeBのエネルギープレーンを評価

エネルギープレーン(E-Plane)測定では、RANコンポーネントの全体的なエネルギー性能について有意義な洞察を得るために、クロスドメイン・テスト・システムと、得られたデータの相互相関が必要です。 システムは以下の3つのドメインをカバーする必要があります:アンテナRFパワー出力の測定能力、DC/ACパワーの供給能力、ブロックエラーレート(BLER)の観点から見た転送データパケットの品質。 O-RANと3GPPが急速に進化するにつれて、機器メーカーは、新しい規格のバージョンに継続的に準拠していることを確保するため、繰り返し測定を実行しなければなりません。 連続テストとレポート作成に使用するテストケースを自動化することは重要です。

gNodeBをテストするためには、テストエンジニアは自動化テストのセットとETSI規格に基づいた解析ツールが必要です。 テストセットアップにはユーザー機器(UE)エミュレーター、コア・ネットワーク・エミュレータ、およびパワー・アナライザを含める必要があります。 UEエミュレーターは、ステートフルUEのトラフィックと測定をエミュレートします。 対照的に、コア・ネットワーク・エミュレータは、ステートフルなオープン分散ユニット(O-DU)/オープン集中ユニット(O-CU)テストのために、UEエミュレーターからのコールを終了します。 どちらのエミュレーターも、負荷テストシナリオの大きさを決める必要があります。 サーバーの消費電力を測定するには、パワー・アナライザが必要です。

gNodeB E-Planeテスト

gNodeB E-Planeテストソリューション

gNodeBエネルギープレーン(E-plane)をテストするには、さまざまな条件下でエネルギー効率と性能を評価する必要があります。 キーサイトgNodeB E-Planeテストソリューションにより、O-RUテストに静的トラフィック方式を、O-DU/O-CUおよびgNodeBのテストには動的トラフィック方式を使用して、gNodeBのコンポーネントのエネルギー消費(EC)およびエネルギー効率の測定ができます。 このソリューションでは、チャネル・エミュレーション内蔵のキーサイトのUEエミュレーターを使用して、低、中、最繁時レベルのETSIトラフィックプロファイルを生成します。 gNodeB E-Planeテストソリューションにより、統合されたDMTF Redfish®ハブとパワー・アナライザを介してEC統計を取得し、トラフィックレベルが低いほどECが低くなることを確認します。

gNodeB E-Planeテスト製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。