何をお探しですか?
6Gテクノロジー
ワイヤレスコミュニケーションの未来を構想する
イノベーションの時代では、技術は常に進歩しています。 次世代のセルラー技術は、周波数帯域の利用率、データ配信、高度なアプリケーションの運用性を飛躍的に向上させます。 キーサイトでは、イノベーターのコミュニティーと提携し、6G規格の策定を推進しています。 6Gは、毎秒1テラビットに近いダウンロード速度、1マイクロ秒のレイテンシー、無制限の帯域幅を提供することが期待されています。 6Gにより、即時通信、コネクテッドロボットや自律システム、ワイヤレスの人工知能インタラクションなど、人々が周囲の環境とやりとりするための独創的な方法が可能になります。 5Gにおけるキーサイトのリーダーシップと専門知識を基にさらに積み重ね、お客様の6Gのビジョンを実現するお手伝いをいたします。
6Gに取り組む備えはできていますか?
6G 研究用テストベッド
6Gに求められる帯域幅と性能に対応することは困難です。
キーサイトの研究用広帯域サブテラヘルツ(THz)テストベッドは任意波形発生器(AWG)機能を備え、広帯域幅の中間周波数(IF)を生成し、それをHバンド(220~330 GHz)にアップコンバートします。 信号はIFにダウンコンバートされUXR 高性能オシロスコープによりデジタル化された後、PathWave Vector Signal Analysis (VSA)ソフトウェアを使って復調・解析されます。
6G研究
6G Flagship Programの設立メンバーとして、弊社がお客様の革新的な6G研究をサポートいたします。
以下の項目について技術記事をダウンロードしてご確認ください。
- 6Gデザインおよびテスト上の課題
- 6G研究用の新しいサブテラヘルツテストベッド
- サブテラヘルツ広帯域および極超広帯域での伝導測定結果
- Over-the-Air(OTA)サブテラヘルツテストベッド測定
6Gデザインを今すぐテスト
6G研究用サブテラヘルツテストベッドは、柔軟かつ拡張性に富み、さまざまな周波数帯バンド、帯域幅、波形タイプに対応可能です。 柔軟性に優れているので、Dバンド(110~170 GHz)、Gバンド(140~220 GHz)の最大帯域幅10 GHz、およびHバンド(220~330 GHz)の最大帯域幅30 GHzを利用し新たな6G研究テストの課題に対応することが可能です。
以下のアプリケーションが用意されています。
- 6G波形プロトタイピングおよびテスト
- 6G研究用サブテラヘルツ・ハードウェア・テスト
- 6G広帯域幅Dバンド(110~170 GHz)、Gバンド(140~220 GHz)、およびHバンド(220~330 GHz)の信号生成/解析
その他のリソース
関連製品

M8195A 65 GSa/s AWG
DC~25 GHzの帯域幅を備えた広帯域RF信号を生成

Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ
5~110 GHzの帯域幅を備え、あらゆる帯域幅で最高確度を達成
ご要望、ご質問はございませんか。