6Gに取り組む備えはできていますか?

未だかつてない先進テクノロジーの需要を常に満たすべく、無線通信テクノロジーも常に進化を続けています。 産業間をつなぐ、人工知能で新たな桁に拡張する、私たちが可能だと考えていたことを接続性で変える、など、6Gはこれまでの規格で築かれた基盤の上に構築されています。

6Gテクノロジー

6Gの研究が始まり、6Gがもたらす新しいアプリケーションのための技術が検証される中、これらの先進技術は6Gのビジョンを実現するための研究、プロトタイプ、テストの焦点となるはずです。

  • 新スペクトラム・テクノロジー

    6Gのための新しい周波数として、7~24GHzに加え、サブ・テラヘルツ(THz)周波数が追求され、MIMOの進歩や新しい波形によって既存の周波数の効率を向上させることになるでしょう。

  • AI / ML

    人工知能(AI)と機械学習(ML)は6Gシステムに浸透し、物理層の設計からネットワークの最適化まで、全てを支援することになるでしょう。

  • デジタルツイン

    デジタルツインは、RF回路からネットワークモデル全体まで、6Gのあらゆる側面を高い忠実度で正確にエミュレーションできる環境を提供することで、6Gシステムのリスクを低減します。

  • ネットワークアーキテクチャー

    6Gでは、RANの分散化・仮想化が進み、プライベートネットワークや非地上波ネットワークなどの技術が完成し、ネットワークアーキテクチャが多様化するものと思われます。

6Gの期待

6Gの研究では絶え間なく進化しており、キーサイトの専門家は、6G市場の次のイノベーションの設計、テスト、開発のサポートに注力しています。 6Gの最大の障害や最もエキサイティングなテクノロジーは何か、重要となるこれからの期待についてご確認ください。

6Gのニュース

6Gが世界でどのようなインパクトを与えているか、またこのイノベーションに向けてキーサイトのお客様は市場をどう先導できるかについてご覧ください。

よくある質問 – 6G

6Gとは、一言で言うと、現在の5G(第5世代)の後継となる第6世代の携帯電話ネットワークの無線通信規格のことです。 研究コミュニティは、6G技術が前世代の置き換えとなる、とは考えていないようです。 その代わりに、私たちの生活をより豊かにするソリューションを提供するために協力し合うことになるでしょう。

5Gが6Gのいくつかの側面で機能ブロックとして作用する一方、広く世界とつながる方法を改革するために必要な技術的要求を満たすためには、他の側面を新しくする必要があります。

5Gでは機械間通信へのシフトが見え始めていますが、6Gはこれをさらに進化させることになるでしょう。 6Gのエンドユーザーは人なので、そのためのデバイスもどんどん増えていくでしょう。 このシフトは、日常生活やビジネス、産業全体にも大きな影響があるでしょう。

エンドユーザーのブラウジングがさらに高速化するばかりでなく、人々のコミュニケーションの強化につながる没入感や触覚体験が期待できます。 例えば、Ericssonは、香りや味といった感覚をデジタルで感じられる「感覚のインターネット」の出現を予見しています。 次世代モバイルネットワークアライアンス(NGMN)の報告では、ホログラフィックテレプレゼンスやボリューメトリックビデオ(3Dのビデオと考えてください)もユースケースと言われています。 これはすべて、仮想現実、複合現実、拡張現実が私たちの日常生活の一部になり得るのです。

新しい世界は新しいテクノロジーを求めます。 エッジコンピューティング、人工知能(AI)、機械学習(ML)、ネットワークスライシングなどの分野で、6Gが5Gから大きな恩恵を受けることは事実です。 同時に、新しい技術要件に合わせた変更も必要です。

最も道理に適った要求は、サブテラヘルツ周波数での動きを理解することです。 5Gがその可能性を最大限に発揮するためには、24.25GHzから52.6GHzのミリ波(mmWave)帯で動作する必要がありますが、次世代のモバイル接続は、サブテラヘルツと呼ばれる範囲の100GHz以上の周波数に移行すると考えられ、真のテラヘルツまで達する可能性もあります。

また、AIやMLのための6Gネットワークの設計も注目の分野です。 5Gネットワークでは、既存のネットワークにAIやMLを追加することが検討され始めていますが、6Gでは、これらの技術とネイティブに動作するように設計されたネットワークを一から構築する機会があります。

また6Gが解決すべき課題として、セキュリティ問題があります。 データの安全性を確保し、権利のある者だけがデータにアクセスできるようにする方法 - 複雑な攻撃をシステムが自動的に予見するソリューションです。

最後の技術的な要求は、仮想化です。 5Gの進化に伴い、仮想環境への移行が進みます。 オープンRAN(O-RAN)アーキテクチャーは、今日、さらに多くの処理と機能をクラウドに移行しています。 エッジコンピューティングといったソリューションは、今後ますます増えていくでしょう。

6Gテクノロジーは、人類が幅広い用途で持続可能性を向上させるのに役立つものと期待されています。 その一例が、農場における天然資源の最適利用です。 リアルタイムなデータを利用することで、6Gは、二酸化炭素排出量を削減させるスマートな車のルーティングや、効率を向上させるより良いエネルギー配分も可能にします。

また、研究者たちは、持続可能性を6Gプロジェクトの中心に据えています。 新素材を使った半導体などの部品は、消費電力を減らせるはずです。 最終的には、次世代のモバイル接続性が、国連の「持続可能な開発目標」の達成に貢献するものと期待しています。

6Gを含む最初の3GPP(3rd Generation Partnership Project)規格のリリースは2030年に完了するというのが業界で一致した見方です。 6Gテクノロジーの初期バージョンは、早ければ2028年に試験的に実証され、前世代で見られた10年サイクルが繰り返される可能性があります。 これは、キーサイトが創立メンバーとなっている、米国とカナダにおける6G開発を促進するための北米のイニシアチブ団体「Next G Alliance」が公開したビジョンです。

次世代のモバイル接続性を市場に投入する前に、相互運用性を可能にするための技術仕様について国際機関が議論しています。 つまり、例えば、お使いの携帯電話が世界中のどこでも使えるようにする、ということです。

例えば今キーサイトでは、5GやオープンRANでの協業の実績を生かし、6Gの基盤作りに必要なソリューションを開拓しています。 市場リーダーと提携し、新たな6Gテクノロジーに対応したテストと測定を推進しています。 毎週のように、ある企業や大学が画期的な発見をしたというニュースが入ってきます。

特に嬉しいことに、毎日6Gに少しずつ近づいています。 明日のインターネットは、今日築かれているのです。 この旅にどうぞ加わってください。これは始まりに過ぎません。

ご要望、ご質問はございませんか。