FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ
+ FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ

OTA FM信号からオーディオを抽出する

周波数変調(FM)信号を復調するには、搬送波周波数から通常はオーディオ信号である元の情報を抽出する必要があります。 FM信号の周波数が搬送波から外れると、復調器の出力電圧が変化します。 この電圧はFM信号の瞬時周波数を表し、オーディオ信号に相当します。 エンジニアは、スペクトラム・アナライザの設定を最適化することで、FM信号を復調します。プリアンプの活性化、RF入力の減衰の最小化、信号の明瞭度を高め、オーディオの雑音を低減するための基準レベルの微調整などです。 国際電気通信連合(ITU)などの規格準拠をテストする場合は、最大FM偏移に対してテストし、搬送波パワー、周波数、変調周波数を解析します。

OTA FM信号からオーディオを無線で抽出するには、FM信号を無線トランスミッターからベースバンドオーディオ信号に変換する周波数復調器が必要です。 エンジニアがFM復調に求める主要な要件を理解することは、適切なツールや手法を選択するための基礎となります。 エンジニアは、無線信号やその他のワイヤレストランスミッションを電子的にモニターするために、広いダイナミックレンジと正確な周波数測定を備えたスペクトラム・アナライザを必要としています。 実環境で無線デバイスの性能を評価する場合、携帯性に優れ、無線テスト機能があるため、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、ベンチトップの代替品よりもお勧めします。 ハンドヘルド・アナライザは、フィルタリング、データ表示とロギング、オーディオ出力などの機能を備え、オペレーターはスペクトラム解析中にアナログ復調などの作業を実行できます。

FM信号無線をFieldFoxハンドヘルド・アナライザ・アナログ復調で復調する

FM信号無線復調ソリューション

無線送信されたFM信号を無線復調するには、スペクトラム・アナライザが必要です。 キーサイトFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、スキャン、復調、フィルタリング、オーディオ出力、データ表示を1台のポータブル測定器で実行できます。 搬送波パワー、周波数、変調周波数、偏移などのリアルタイム情報を収集し、解析します。 無線規格と偏移タイプを選択し、FM偏差のITUコンフォーマンステストを実施します。内蔵のチューニング&リスニング機能で、信号をチューニングし、オーディオトーンを聴きます。

FM信号復調のデモを見る

当社のFM信号無線復調ソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。