伝送チャネルの信号品質を評価する方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

伝送チャネルの信号品質を最適化するための位相歪みの測定

伝送チャネルの品質を評価するには、振幅フラットネスと位相歪みを最適化し、レシーバーでの信号品質を最大化する必要があります。 位相歪みや群遅延の変化を測定できるテストシステムが必要となります。 位相歪みと群遅延は、RF信号経路の帯域幅を制限し、RFチャネル内の信号の歪みにつながる最も重要な特性です。

伝送チャネルの信号品質を最適化するには、信号解析ソフトウェアを備えたシグナル・アナライザを使用して、群遅延などの再現性のあるチャネル応答測定を実行する必要があります。 信号が被試験デバイス(DUT)を通過した後、隣接するトーンの位相差を測定して、群遅延を決定する必要があります。

自己放電測定システム

伝送チャネル信号品質テストソリューション

伝送チャネルの品質をテストするには、位相歪みあるいは群遅延のバラツキを測定する必要があります。 キーサイトのチャネル品質/群遅延テストソリューションは、N9042B UXAシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)とN9056EM0E PathWave Xシリーズ・マルチタッチ・アプリケーション・ソフトウェアで構成されています。 このソリューションでは、周波数110 GHz、解析帯域幅4 GHzまでの高周波数および広帯域幅でのテストが可能であり、衛星通信の広帯域コンポーネントのテストをターゲットに、再現性のあるチャネル応答測定を提供します。

伝送チャネル信号品質テストのデモを見る

伝送チャネル信号品質テストソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。