先進の低ノイズ電源
+ 先進の 低ノイズ電源

ADCとVCOをクリーンで安定した電源で特性評価

アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)や電圧制御発振器(VCO)の特性評価には、厳しい特性評価要件を満たすためのクリーンで安定した電源が必要です。電源ノイズの管理から、電圧レギュレーションやグランドループの問題への対処まで、電源と精度の間の複雑な相互作用は、常に懸念事項です。テストエンジニアは、より正確な結果を得るために、4線式測定にも対応できる低ノイズの高精度電源を必要としています。

DCコンバータ回路やVCOアプリケーションでは、少なくとも20ビットの分解能と10μV二乗平均平方根(RMS)以下のノイズ・フロアを持つ電源が必要です。さらに、テスト・エンジニアは、低周波アプリケーション用に、1 MHzから10 kHzまでの電圧または電流のクリーンな任意波形を幅広く生成する必要があります。インタラクティブなグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)と内蔵のグラフ作成機能により、ラボ環境でのPC制御システムの必要性を減らすことができます。

ADCとVCOの特性評価ソリューション

ADCとVCOの特性評価ソリューション

ADCとVCOの特性評価には、困難な測定要件を満たす低ノイズの高精度電源と、テスト時間を短縮する追加機能が必要です。Keysightの電源は、クリーンで安定した低ノイズ電源を保証します。このソリューションは、汎用性、6.5桁の電源分解能、広いバイポーラ出力範囲を提供します。この電源は、DCまたはパルス・モードでさまざまな電圧/電流波形を印加できます。このプラットフォームは、従来のDC電源が管理できる範囲を超える多くのアプリケーションに適しています。このソリューションには、最大±210 Vの電圧、最大±3 Aの電流(DC)、最大±10.5 Aの電流(パルス)を供給できる、プログラム可能な出力抵抗、電圧、電流のエミュレーション機能もあります。

ADCおよびVCO特性評価ソリューションの製品を調べる

リソースと洞察を発見する

ADCとVCOの特性評価のための追加リソース

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

最適なソリューションを見つけるのにお困りですか?