Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
5Gがその約束を確実に果たすために、モバイルネットワーク事業者とネットワーク機器メーカーは、最大のネットワークカバレージとパフォーマンスを促進する包括的でプロアクティブなテスト戦略を必要としています。 ネットワークの検証と最適化、ネットワークのベンチマークおよびサイトの受け入れとモニタリングは、高品質のネットワークを維持し、顧客離れを減らして5Gサービスを展開するために不可欠です。

ネットワークの検証と最適化
無線ネットワークの最適化により、通信業者は5Gネットワークの容量と品質の測定とテストが可能になります。 キーサイトのNemo最適化ツールは、dynamic spectrum sharing(DSS)、O-RAN、ビームフォーミング、大規模MIMOなどの高度な5G NR技術のフィールドテストと検証をサポートします。
さらに、Nemoツールには次のような高度な最適化機能が含まれます:
- ビームカバレージの視覚化
- 5G-LTEカバレージ比較
- 低カバレージ検出
- 高干渉検出
- パイロット汚染解析
- セル優性解析
- モバイル・エッジ・コンピューティング解析
- Qualcomm生ログファイル解析
ネットワークベンチマーキング
無線ネットワークベンチマークは、ネットワーク品質に関する競合他社との比較についての知見を通信業者に提供します。 キーサイトのNemoベンチマーク製品は、既製のレポートテンプレートを使用して、カバレージを構築する場所と改善する主要業績評価指標(KPI)に関する定性的な情報を提供します。 Nemoソリューションを使用することで、屋内外を問わず、複数の無線通信業者ネットワークを迅速に相互に比較できます。
Nemoベンチマークツールは、リモートクラウドベースの監視と測定制御の自動化をサポートし、手作業を最小限に抑え、運営コストを削減し、品質を向上させます。
ソリューション

サイト受け入れ
サイト受け入れ作業の自動化により、1日にテストできるサイトの数が増えるため、タイムリーな展開が保証されます。 キーサイトの5Gサイト受け入れ用のNemoソリューションはプロセスを自動化し、費用効果が高くタイムリーな測定と承認を可能にします。 測定と遠隔モニタリングから自動ポストプロセッシングと受け入れレポートまでの統合プロセスにより、測定結果をリアルタイムで可視化し、人間の介入を削減できます。
市場関連のKPIを使用した即時受け入れレポートにより、通信業者はネットワークを迅速に展開できます。 ガイダンスのついたテストワークフローにより、各サイトの均一な検証が保証され、品質と効率が最大化されることで人的エラーが最小化されます。 リアルタイムのモニタリングと即時の合否判定フィードバックにより、サイトの問題を即座に特定して修正できます。
遠隔モニタリング
ネットワークの性能と体感品質をリアルタイムでモニタリングする機能により、通信業者は異常に対して積極的に対応し、顧客離れを減らすことができます。 キーサイトは、さまざまなNemo製品を1つの強力な業界最高の遠隔モニタリングソリューションに接続する独自のプラットフォームを提供します。 このソリューションにより、キーサイトの測定および解析ソリューションの遠隔アクセスと制御が可能になります。 また、オンデマンドまたは24時間年中無休でユーザー間での効率的なデータ共有を可能にします。
Nemo Cloudは、遠隔モニタリングの主要なユーザーインタフェースとして機能します。 接続された測定ソリューションは、4Gと5Gおよびすべての最新のフラッグシップデバイスとテストプロトコルをサポートします。 このソリューションは、リアルタイムでKPIを提供し、何百ものテストケースをサポートします。
ソリューション
性能ベンチマーキング
モバイル事業者は、新しいモデル、機能およびバージョンが利用可能になるにつれ、5Gデバイスと基地局がライブ5G NRネットワーク上でどの程度うまく機能するかを評価する必要があります。
キーサイトのラボネットワーク向けパフォーマンスベンチマークによりモバイル事業者は、ライブ基地局または基準5Gデバイスを使用した5G基地局を使用して、1回のテストキャンペーンで複数のデバイスを柔軟に自信を持って、費用対効果の高い方法で評価できます。 お客様は、複数のテストケースにわたってKPIを集め、単一のスコアを作り、テスト対象のさまざまなモデルまたはバージョン間の客観的な比較を強化できます。 このソリューションには、テスト計画の実行、解析、レポートの作成および履歴記録へのアクセスのための単一のユーザーインタフェースが付帯してきます。
Nemo無線ネットワークソリューションのリソース
ご要望、ご質問はございませんか。