何をお探しですか?
高品質な5Gデバイスを提供するには、5Gエコシステム全体に対応する革新的なネットワーク・エミュレーション・ソリューションが必要です。 エコシステムには、非スタンドアロン(NSA)とスタンドアロン(SA)のユースケース、サブ6 GHzとミリ波(mmWave)の周波数、プロトコル、無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)、機能・性能テストなどすべてのテスト領域が含まれています。 これらのユースケースのテストマトリクスには、数千ものテストが含まれています。 市場での優位性を実現するには、5Gデバイスのワークフローを加速させる先進的なソリューションが必要です。
5Gデバイスのワークフローに対応するキーサイトのソリューション

5Gデバイスの開発
新しい5Gチップセットを搭載した新しいデバイスには、テストリストが付属しています。 5Gモバイルデバイスは、サブ6 GHz帯と新しいMIMO(Multiple Input/Multiple Output)アンテナシステム、およびビームステアリングを備えたミリ波帯を組み合わせて使用します。 グローバルスペクトル割り当てと展開オプションで、チップセットテストマトリクスは膨大になります。
当社は、プロトコル、RF、機能および性能テストの各領域全体で、プリシリコン、モデムおよびRFの立ち上げ、モバイル・テスト・プラットフォーム、デバイス統合、性能最適化など、デバイス開発サイクル全体の加速を支援します。
5Gデバイス受け入れ検査
5Gテクノロジーは幅広い新たなユースケースに対応する必要があります。 デバイスの認証および受け入れ時間を短縮するには、最新の第3世代移動体通信システム標準化プロジェクト(3GPP)コンフォーマンステスト/モバイル・ネットワーク・プロバイダー(MNO)受け入れ検査に早い段階で継続的にアクセスする必要があります。
キーサイトの5Gデバイス・アクセプタンス・ソリューションは、ワークフロー全体(プリコンプライアンス、コンフォーマンス、規制、キャリアアクセプタンス)に対応し、プロトコルおよびRF/RRMドメインをカバーします。 弊社のソリューションは、GCF(Global Certification Forum)およびPTCRB(PCS Type Certification Review Board)認証団体、規制機関、MNOによって最も検証されたテストケースを提供します。


5Gデバイスの製造テスト
5Gミリ波デバイスをテストするには、高性能なテスト機器および標準的なテスト方法から新しい無線(OTA)テストへの移行が必要です。 これらの要件は、テストスピードとコストに影響を及ぼします。
キーサイトのデバイス製造テストソリューションは、テスト開発やパイロットだけでなく、量産のRFテストとノンシグナリング校正/検証の両方にも対応します。 新しい製造ラインの導入と立ち上げを迅速に行うことができます。 周波数レンジ2(FR2)の5Gデバイスを一度に4台テストすることで、生産能力を高め、テストコストを削減することができます。
5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム
さらに詳しく
-
「クアルコム・テクノロジーズは、キーサイトとともに、無線業界を5G NRの展開の次の段階へと推進する、業界の重要なマイルストーンをいくつか実現しました。」
Krishna Mandadapu
Qualcomm Technologies、エンジニアリング部門シニアディレクター
-
「2018年に開始したキーサイト社とvivo社との協業は、当社の野心的な5G市場目標をサポートするために拡大しました。」
Mingliang Xu
vivo、ハードウェアおよび性能テスト担当ジェネラルマネージャー
-
「世界的な5G技術の急速な進化をサポートするために、エリクソン社およびキーサイト社と手を結び、5G規格、製品、アプリケーションにおける経験を活用し、世界中の5Gエコシステムを強化できることを嬉しく思います。」
Shu Chan
OPPO、製品戦略企画および協業センター、バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー
ご要望、ご質問はございませんか。