Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
5Gネットワークは、通信の速度と信頼性を向上させます。 これにより、IoT(モノのインターネット)ネットワークへの接続、自動運転、ブロードバンド固定無線、高速なビデオ視聴といった新しい可能性が開けます。 5Gを実現するには、エンドツーエンドのレイヤー1~7テスト、高精度の測定、高度なネットワーク可視化ソリューションによって、5Gのエコシステム全体で開発と運用のリスクを減らすことが必要です。
モバイルエコシステムにおける製品とソリューションを探す。

「5Gのすべて」をお聞きください。5Gの開発および導入という難題に取り組むビジネスリーダーやエンジニアにとって、欠かすことのできないポッドキャストです。 各エピソードでは特定の5Gのトピックにまつわる技術、ビジネス、ポリシーの問題を深く堀り下げていきます。 キーサイト・テクノロジーと業界を代表する専門家が、新しい5Gの展望を説明します。
5Gのコンセプトから実現までの道のり
5Gのためのイノベーション
5Gネットワークは、新しいビジネスモデルを可能にし、早く機会をつかんだ企業にリーダーとしての優位性をもたらします。 キーサイトをパートナーにすれば、市場をリードするエンドツーエンドの知見によって、5Gのイノベーションと変革を促進し、成功を勝ち取ることができます。
5Gのアイデアの市場投入の迅速化
キーサイトは、規格策定の主導者たちと早い時期から協力して、5Gの複雑性を理解し、マスターすることによって、信頼されるアドバイザーおよびマーケットリーダーの地位を確立しました。 キーサイトの最先端のテスト、測定、可視化ソリューションを利用することで、5Gの複雑さを克服し、イノベーションと変革を短期間で実現し、成功を勝ち取ることができます。
- 開発を加速しリスクを軽減するための解析を早期に実施できる、5Gに準拠した高性能システムでのデザイン、テスト環境を提供
- キーサイトの統合されたソリューションによるワークフローの簡素化と信頼できる結果の確保
- デバイスからエッジ、ネットワークのコアに至るまでのエンドツーエンドの知見を利用して、実環境で動作するセキュアな5Gサービスを実現できます。
キーサイトのサービスで市場投入までの時間を短縮
現在のアグレッシブな5Gのパフォーマンスとテストの目標は、より高いネットワークとデバイスのスループットを要求するため、より高速な信号速度を測定する必要があることを意味します。 市場への一番乗りになるにはスピードとノウハウが求められるのです。 一刻を争うような疑問があれば、KeysightCareが素早い対応で、専門分野に特化したエキスパートに迅速におつなぎし、問題解決の時間を短縮します。 また資本経費のバランスをとり厳しい予算内に収められるよう、金融サービスや十分に活用されていない資産を下取りして取引する機会を提供しています。 4Gから5Gへの技術革新でお客様が勝ち組になれるようお手伝いいたします。

-
「2年以上前に始まったキーサイトとの緊密な5Gコラボレーションは、新たに素晴らしい成果を挙げました。 このコラボレーションは、来たる2019年の5G発表を推し進め、消費者の生活を豊かなものにしようとする当社の力を後押ししてきました。」
– クアルコム・テクノロジーズ社エンジニアリング担当バイスプレジデント Prashant Dogra氏
プレスリリース -
「キーサイトの実績ある5Gの専門知識、エンドツーエンドの5Gテストソリューションにより、当社の5G商用化計画を加速できます。 キーサイトと提携することで、当社は最新の3GPP規格に準拠し、高い期待に応えられる新しい5Gモバイルデバイスを自信を持ってお客様に提供できるため、5Gテクノロジーをベースに新たなビジネスチャンスを創造できると確信しています。」
– NTTドコモ、バイスプレジデント兼移動機開発部担当部長、二方 敏之氏
プレスリリース -
「優れたサービス品質は、ビジネスに不可欠なIoTアプリケーションの実装を成功させるために欠かせません。 キーサイトのような信頼できるパートナーは、お客様が必要十分なネットワーク性能を期待する、展開の初期段階で重要な役割を果たします。」
– Telia Finland社、5Gプログラムディレクター、Janne Koistinen氏
プレスリリース
ご要望、ご質問はございませんか。