何をお探しですか?
4G LTE
4G LTEの性能を最大化
LTEは継続的に開発、展開されており、今では世界中で最も幅広く使用されている移動体無線技術です。 進化したLTE規格にはLTE Advanced(LTE-A)やLTE Advanced Pro(LTE-A Pro)などがあり、より広い帯域幅、免許不要の周波数バンド、キャリアアグリゲーション、全次元MIMO(FD-MIMO)、およびマルチギガビットデータレートをサポートします。 キーサイトで4.9Gまで進化させることで課題を克服し、4G LTEの性能を最大化しましょう。
4G LTEの限界を越える
LTEテクノロジーの理解を高め、製品開発者が抱える複雑な技術的課題に対処する方法を習得しましょう。 今後登場する新しい5G機能とシームレスに共存する、高性能4G携帯電話サービスの提供に使用される最新イノベーションを探求しましょう。
4G LTE性能ソリューション
最初の製品デザインから市場投入までには、製品開発のライフサイクル全体に及ぶテスト、検証、最適化のソリューションが必要です。 テクノロジー企業の上位25社のうち24社がキーサイトのソリューションでイノベーションを加速しています。その仲間入りをしませんか?
デザインリソース
4G LTE携帯電話のコンポーネント、チップセット、デバイス、ネットワーク機器をデザインするには、4Gエコシステム全体におけるシステムレベルの性能を理解する必要があります。 物理層(PHY)の性能が実際の性能要件を満たし、NB-IoTやMIMOなどのテクノロジーと相互運用が可能であることを確認してください。
搬送波テスト
レシーバーダイバーシティ、空間多重化とMIMO、ビームフォーミング、キャリアアグリゲーションの各アプリケーションを評価するためのマルチチャネルテストには、優れた信号生成と広帯域信号解析が求められます。
OTAテスト
チャネルエミュレーション、ネットワークエミュレーションは、実際の状態を正確に表す現実的なラボテストを実現するために不可欠です。 キーサイトには、チャネルモデリング、プロトコルハンドシェーク、ネットワークエミュレーション、UEエミュレーションにおける豊富な経験があります。
バッテリーテスト
デバイスのバッテリーテストで現実的なユースケース解析を行うためには、エミュレートされた無線リンクとネットワークが必要となり、徹底的なキャリア受け入れテストの実行には優れたテスト・ケース・マネージャーが不可欠です。
コンフォーマンステスト
LTEユーザー機器を構築するには、RF、RRM、信号の機能と性能をGlobal Certification Forum(GCF)と3GPPの規格に照らしてテストを行うことが必要です。 キーサイトのソリューションは、万全なコンフォーマンステストソリューションでこのテストに対応します。
フィールドテスト
お客様は、中断する心配のない、品質の高いサービスを求めています。 つまり技術者は機器の問題や不明な信号を速やかに検知して診断する必要があります。 キーサイトのソリューションには、現場ですぐに使用できるテスト機器と、ネットワークの信頼性とパフォーマンスを向上させる分析および最適化ソフトウェアが含まれます。
小型セルで機能拡張
小型セルの種類には、極めて小さいホーム基地局のフェムトセル、企業を中心に導入されているピコセル、モール、競技場、市街地など広い範囲を網羅するマイクロセルなどがあります。 小型セルは4G LTEネットワーク上に展開されており、低いカバレージや高いトラフィックのエリアにおけるネットワークの性能と信頼性を向上させます。
キーサイトの小型セルテスト機器は、お客様が製品を迅速に市場投入できるようにサポートします。テスト方法は一般的な小型セルチップセットの校正と検証用に開発されたもので、高度な設定が可能なハードウェアとソフトウェア、オンデマンドで利用可能な生産性サービスも含まれます。
関連ソリューション
3GPPをはじめとする無線標準化団体に積極的に参画し、いくつもの5Gの主要フォーラムやコンソーシアムでパートナーを務めるキーサイトは、お客様の通信イノベーションを加速します。 その他のソリューションの詳細をご覧ください。
ご要望、ご質問はございませんか。