お問い合わせはこちら
Xシリーズ測定アプリケーション

NB-IoT/eMTC測定アプリケーション、マルチタッチUI

このバンドルは右に含まれます Xシリーズ測定アプリケーション

インストール先: 測定器


主な特長

  • Xシリーズ測定アプリケーションの30日間無料試用版
  • 3GPP標準Release 13に従ってNB-IoTおよびeMTC FDDトランスミッタテストを実行
  • 単一のオプションでUEのアップリンクとeNBのRFコンフォーマンス測定のダウンリンクをサポート
  • アップリンクNPUSCH/NPRACHチャネル、ダウンリンクNPBCH/NPDCCH/NPDSCHチャネル、NB-IoTのインバンドモード、ガードバンドモード、およびスタンドアロンモードの変調解析をサポート
  • eMTC アップリンク PUCCH/PUSCH/PRACHチャンネルおよびダウンロード PDSCH/MPDCCHチャンネルをサポート
  • NB-IoTダウンリンクNRS、NPSS、NSSS、NPRSシグナルおよびアップリンクNPUSCH-DMRSシグナルをサポート
  • eMTCダウンリンク P-SS および S-SSシグナルおよびアップリンク UL-SCHシグナルをサポート
  • NB-IoT NPBCH、NPDSCH、NPUSCHデコーディングおよびeMTC MPDCCH、PUCCHおよびPUSCHデコーディングをサポート
  • 性能:NB-IoT残留EVM、ダウンリンク 0.35%(公称)、アップリンク 0.035%(公称)
  • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む

このバンドルには以下が含まれています

  • マルチタッチUIを備えたNB-IoTおよびeMTC FDDアップリンクおよびダウンリンクRFコンフォーマンス測定用のN9080EM3E Xシリーズ測定アプリケーションライセンス
  • NB-IoTおよびeMTC FDD測定アプリケーションソフトウェアのサブスクリプション&サポート(12ヶ月)

 

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

Xシリーズ測定アプリケーション — ベンチトップ/モジュラー・シグナル・アナライザで使用できる、移動体通信、無線インタフェース、航空宇宙/防衛、汎用測定用の業界で最も広範囲の測定アプリケーション。


詳細: Xシリーズ測定アプリケーション

構成を選択

¥ 241,176