お問い合わせはこちら
Xシリーズ測定アプリケーション

5G NR (New Radio) 測定アプリケーション、マルチタッチUI

このバンドルは右に含まれます Xシリーズ測定アプリケーション

インストール先: 測定器


主な特長

  • Xシリーズ測定アプリケーションの30日間無料試用版
  • 3GPP 5G NR標準リリース 15.4.0(2018-12)に基づく5G NR (New Radio) トランスミッタのダウンリンク・アップリンク測定をワンボタンで実行できます。
  • PBCH、PDCCH、PDSCH をデコードし、SS Block (PSS+SSS+PBCH) PBCH-DMRS、PDSCH、PDSCH-DMRS、PDSCH-PTRS、PDCCH、PDCCH-DMRS、CSI-RSに対するダウンリンク変調解析をサポート
  • PUCCHおよびPUSCHをデコードし、PUSCH、PUSCH-DMRS、PUSCH-PTRS、PUCCH、PUCCH-DMRS、PRACHに対するアップリンク変調解析をサポート
  • スペクトラム/パワー測定:チャンネルパワー、SEM、ACP、OBW、スプリアスエミッション、送信オン/オフパワー測定、CCDF
  • 変調解析測定:コンスタレーションI/Q測定、EVM(rms、ピーク)、周波数誤差、シンボルクロック誤差、I/Qオフセット、エラーベクトル時間、エラー・ベクトル・スペクトラム、バンド内エミッション、パワー対スロット/シンボル、EVM対 RB、TAE、フレーム・サマリーなど。
  • シングルポート測定解析と複数のコンポーネントキャリア(CC)の順次捕捉の両方をサポート
  • 従来型ユーザーインタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
  • RAW データ txt、Signal Studio csvまたは89601B sdfのファイル・フォーマットでIQデータの記録と再生をサポート
  • 変調解析測定においてSignal Studioの設定ファイル *.scpをリコールすることで、高速で容易な設定をサポート
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む

このバンドルには以下が含まれています

  • N9085EM0E Xシリーズ測定アプリケーションライセンス,5G NRアップリンク/ダウンリンクRF性能測定、マルチタッチUI

  • 5G NR測定アプリケーションソフトウェアのサブスクリプションとサポート(12か月)

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

Xシリーズ測定アプリケーション — ベンチトップ/モジュラー・シグナル・アナライザで使用できる、移動体通信、無線インタフェース、航空宇宙/防衛、汎用測定用の業界で最も広範囲の測定アプリケーション。


詳細: Xシリーズ測定アプリケーション

構成を選択

¥ 927,527