スペクトラム・モニタリング・ソフトウェア

スペクトラムモニタリング、干渉解析、信号識別、ジオロケーション特定のための包括的なツールセット

インストール先: コンピューター

概要

自動スペクトラムモニタリング、信号の傍受/収集/分類ソフトウェア。
ターゲットのRFエミッターの迅速で正確なジオロケーション。
干渉検出、特定、位置検出、レポートに最適。

主な特長

検出、分類、識別

目的の信号を短時間で検出して分類・識別できる、高速、高分解能の自動スペクトラムサーチ。パワフルな環境マスクトリガ機能とSQL信号データベースを使用します。

ジオロケーションとマッピング

到達時間差(TDOA)、相対信号強度(RSS)、専用の適応ハイブリッド手法を使用した強力なジオロケーションアルゴリズムにより、N6841A RFセンサのネットワークを使用して未知のRFエミッターの位置をピンポイントで特定可能。SQLデータベースやGoogle Earthなどのマッピングソフトウェアに地理位置測定結果をエクスポートできます。

復調と再生

このオーディオ・プレイヤー・ソフトウェアでは、さまざまなIQ信号とオーディオファイル形式(.cap、.wav、.au、.sdf)を再生できます。AM、FM、USB、LSB、CW信号のアナログを復調。主なオーディオセグメントを波形ファイル(.wav)としてエクスポートできるほか、タイムドメインと周波数ドメインで信号を表示できます。

衛星のモニタリング

衛星のシグナルインテグリティーを検証するための高速で効率的なソリューション。大量のスペクトラムのモニター、正確なデジタル変調解析を、構成の柔軟性の向上、サイズ/コストの削減と合わせて実現します。

バンドルを探す

バンドルは最新の規格とテクノロジーをサポートする一般的な構成となります。

すべてクリア

一致するバンドル: 2 / 2

 

必要条件と互換性

システム要件

測定器の互換性

リソース

オプション

さらに強化されたスペクトラムモニタリング機能により、エネルギー検出、信号の傍受、収集、分類、エミッター位置特定のニーズに対応します。

すべてのオプションを表示