Signal Studioソフトウェア

マルチエミッターシナリオの作成(MESG)

このバンドルは右に含まれます Signal Studioソフトウェア

インストール先: コンピューター


主な特長

  • 0~40 GHzの電子戦(EW)テスト用に、検証され、性能が最適化されたマルチエミッターシナリオの作成
  • 振幅、周波数、パルス幅、変調オンパルス、PRI、コヒーレント・プロセッシング・インターバル、メカニカル/電子アンテナスキャン変調などのパラメータを使用して、グラフィカル・ユーザー・インタフェースでレーダーエミッターを定義
  • アンテナの持続時間を定義して、電子スキャンアレイでレーダーをシミュレート
  • レーダーエミッターをマルチエミッターシナリオと組み合わせ可能
  • 到達角度とキネマティクスを自動的に計算
  • 注記:MESGソフトウェアはITAR輸出規制の対象です。詳細については計測お客様窓口までお問い合わせください。
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む

このバンドルには以下が含まれています

  • 1つ以上のUXG信号発生器から複数のエミッターシナリオを発生
  • マルチポート構成でAoA/キネマティクスに対応
  • 偏波

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

Signal Studioソフトウェア — 汎用または規格に準拠したさまざまな信号の作成。


詳細: Signal Studioソフトウェア

構成を選択