お問い合わせはこちら
Signal Studioソフトウェア

陸上移動無線機(LMR)波形のオフライン再生

このバンドルは右に含まれます Signal Studioソフトウェア

インストール先: 測定器


主な特長

  • キーサイトの信号発生器を使用して、事前に作成した規格準拠の陸上移動無線(LMR) APCO25 Phase 1波形をオフラインで再生可能

  • HTML5およびJavaScriptで構築された強力かつ直感的なグラフィカル・ユーザー・インタフェースで簡単にテストをセットアップ

  • Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows 7および10をサポート
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む

このバンドルには以下が含まれています

  • 陸上移動無線機(LMR)無線テスト用Signal Studio Xソフトウェア
  • キーサイトの信号発生器を使用してオフラインの波形再生を可能にする測定器内蔵ライセンス

 

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

Signal Studioソフトウェア — 汎用または規格に準拠したさまざまな信号の作成。


詳細: Signal Studioソフトウェア

構成を選択

¥ 353,344