お問い合わせはこちら
Signal Studioソフトウェア

DFSレーダープロファイル信号の作成/オフライン再生

このバンドルは右に含まれます Signal Studioソフトウェア

インストール先: 測定器


主な特長

  • DFSテスト用のFCC(FCC-06-96およびFCC-13-22)、ETSI(EN 301 893 V1.7.1およびEN 302 502 V1.2.1)、日本の総務省、中国、韓国のレーダープロファイルに準拠したレーダー信号の作成

  • 固定、ショート、ロングパルスのレーダー信号(チャープあり)および周波数ホッピングレーダー信号の作成

  • 規格の範囲内でのパルス幅、PRI、バースト数、試行回数の調整

  • 試行ごとに作成される波形は、ランダムなレーダー・パラメータ・セットを含み、試行リストを保存およびロードして、テストの再現性を確保
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む

このバンドルには以下が含まれています

  • DFS信号作成用のSignal Studioソフトウェア
  • サポートするキーサイトの信号発生器で、FCC、ETSI、日本の総務省、韓国、中国の波形のDFSプロファイルのライブ接続、ダウンロード、リアルタイム再生が可能な測定器内蔵ライセンス

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

Signal Studioソフトウェア — 汎用または規格に準拠したさまざまな信号の作成。


詳細: Signal Studioソフトウェア

構成を選択

¥ 367,491