信号最適化ソフトウェア

5Gおよび広帯域テストシステム用の汎用的なタスクベースの校正ソフトウェア。

インストール先: コンピューター

概要

RF、マイクロ波、ミリ波での複雑な広帯域チャネル校正を簡素化するソフトウェア。

ブロック図ベースのセットアップメニューを使用して、テストシステムとハードウェアをすばやく連携させます。

デバイスの本当に必要なポイントの正確な校正により、5Gおよび広帯域システムデザインの信頼性を実現。

主な特長

広帯域システム校正の簡素化

ソフトウェアの接続図ウィザードとステップバイステップガイドで、レシーバーとトランスミッターの校正設定を簡単に理解できます。ウィザードにしたがって、補正を特定/適用して、校正された測定を実行することにより、推測での検証を排除できます。

信号経路エラーの除去

ケーブル、アダプター、フィクスチャを含むすべての信号経路を校正することにより、DUTの入力/出力接続の位置に正確に校正面を確立できます。オプションのU9391コムジェネレーターを使用すれば、信号源とレシーバー(アナライザ)の校正の精度をさらに高めることができます。

バンドルを探す

バンドルは最新の規格とテクノロジーをサポートする一般的な構成となります。

すべてクリア

一致するバンドル: 1 / 1

 

必要条件と互換性

システム要件

測定器の互換性

リソース

オプション

信号最適化ソフトウェアで使用可能なすべてのオプションの包括的なリスト

すべてのオプションを表示