お問い合わせはこちら
BenchVueソフトウェア

オシロスコープの制御と自動化

このバンドルは右に含まれます BenchVueソフトウェア

インストール先: コンピューター


主な特長

  • オシロスコープの測定結果を迅速にキャプチャーして記録し、画面イメージ、トレースデータ、測定により、テスト上の問題を解析
  • テストフローにおいてカスタムテスト手順またはシーケンスの迅速な開発が可能
  • 3回クリックするだけで、MATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートして、ドキュメント化や詳細な解析が可能
  • 付属のBenchVue Mobile Appを使用して、オシロスコープのテストに遠隔からアクセス/制御することにより、長時間実行されるテストをどこからでもモニター/対応できます。
  • Command Expertの統合による、詳細な測定器制御
  • KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
  • 新しいInfiniiVision測定器の購入時にライセンスが付属

このバンドルには以下が含まれています

  • BenchVueオシロスコープ制御/自動化アプリケーション
  • オシロスコープ向けテストフロー自動化
  • より高度なテストフロー自動化のための統合されたCommand Expertの機能

 


必要なソフトウェア

このバンドルを使用するには、以下も必要です。

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

BenchVueソフトウェア — 簡単な測定器制御と簡素化された自動化を実現するソフトウェアアプリ。


詳細: BenchVueソフトウェア

構成を選択

¥ 9,173