お問い合わせはこちら
89600 VSAソフトウェア

WLA LTE/LTE-Advanced FDD解析

このバンドルは右に含まれます 89600 VSAソフトウェア

インストール先: コンピューターまたは測定器


主な特長

  • LTE/LTE-Advanced FDDを使用して89600 VSAソフトウェアにシームレスに接続
  • 複数の無線フレームにまたがるPHY、MAC、RLC、RRCレイヤーのメッセージのデコード/検証
  • マルチレイヤーデコードにより上位レイヤーメッセージに隠された情報を表示
  • パワー制御、タイミングアドバンス、HARQ、DCI情報をチャートに表示
  • 物理層とプロトコル層で同時にLTE FDDデバイスをトラブルシューティング

このバンドルには以下が含まれています

  • 89600無線リンク解析(WLA)
  • LTE FDD解析
  • LTE-Advanced FDD解析

必要なソフトウェア

このバンドルを使用するには、以下も必要です。

システム要件

測定器の互換性

このバンドルは以下に含まれています。

89600 VSAソフトウェア — 復調解析とベクトル信号解析のための包括的なツールセット


詳細: 89600 VSAソフトウェア

構成を選択

¥ 1,083,381