Custom Modulation Package

このバンドルは右に含まれます 89600 VSAソフトウェア

インストール先: 測定器


主な特長

  • Measure and analyze signals in the time, frequency, and modulation domains
  • Support two different acquisition modes as synchronous (simultaneous) or sequenced for carrier aggregation or multiple measurements
  • Analyze data from over 45 supported hardware instruments, or use in simulation tools to verify design
  • Record the acquired signal waveforms to playback for troubleshooting
  • Automate tests using .NET language or SCPI command
  • Analog demodulation of AM, FM, PM signals
  • Channel quality modulation analysis for group delay and channel response analysis
  • Digital modulation analysis and custom IQ modulation analysis
  • TEDS modulation analysis
  • Custom OFDM modulation analysis

このバンドルには以下が含まれています

  • 89601200C Basic vector signal analysis and hardware connectivity
  • 89601AYAC Digital demodulation analysis
  • 89601BHFC Custom OFDM modulation analysis

システム要件

Instrument Compatibility

このバンドルは以下に含まれています。

89600 VSAソフトウェア — 復調解析とベクトル信号解析のための包括的なツールセット


詳細: 89600 VSAソフトウェア

構成を選択