Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター
デバイスのデザイン/開発/製造、移動機のサービス/修理用のテストセットとソリューション

キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。
キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。
キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。
Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.comでお問い合わせください。
September 15, 2022
Time: 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET
FWA is growing quickly to provide fast data connections to areas previously without broadband service. Many fixed-location devices use 5G and WLAN for connectivity. Attend this webinar to learn how to verify the RF and throughput performance of 5G devices for fixed locations.
Find the series That's Right for You

4G/3G/2Gデバイスのテスト

5G デバイステスト

デバイスの製造テスト

無線LANデバイステスト

WaveBee V2X Test and Emulation
全シリーズを表示
Featured Resources
Want help or have questions?