キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。

キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。

Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.comでお問い合わせください。

Want help or have questions?