ハイライト

PathWave FPGAプログラミング環境

測定器をカスタマイズして測定を高速化しましょう。FPGAデバイス用カスタムデジタル信号処理アルゴリズムの開発を簡素化します。高速コンパイルとカスタマイズ可能な処理機能により測定器を再構成します。

  • 任意波形発生器およびデジタイザで新しい制御構造を迅速にプロトタイプ化
  • 測定器FPGAに独自のロジックを挿入
  • ワンクリックでハードウェアにコンパイル
  • アプリケーションフローを迅速に視覚化
  • ネイティブFPGAコード互換性でデザインプロセスを合理化
  • VHDL、Verilog、Xilinxプロジェクト、Xilinx IPカタログに対応

独自のFPGAロジックをキーサイト測定器に組み込みます。

任意波形発生器、デジタイザ、トランシーバーを今まで以上に活用できます。ロジック、制御、組み合わせルーチンを広範なキーサイト測定器に追加します。PathWave FPGAによってキーサイト測定器の可能性が広がり、測定器FPGAにカスタムロジックを組み込むことが可能になります。Keysight M3102AデジタイザによるPathWave FPGAの使い方を学びましょう。

主な特長

Keysight AWG、デジタイザなどでFPGAコードを迅速にプロトタイプ化

使いやすいグラフィカルFPGAプログラミング環境

ネイティブFPGAコード互換性

ワンクリックでハードウェアにコンパイル可能

すぐに使用できるライブラリでカスタムFPGAコード開発を最小限化

Interested in a KF9000A?

PathWave FPGAの見積りを今ご請求ください。

ご要望、ご質問はございませんか。