ハイライト

  • 特性評価環境はプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズに利用可能です。 お使いのPCでもB150xメインフレームPC(Windows 10内蔵)でも利用できます。
  • セットアップと測定実行を迅速にする複数の測定モード(アプリケーションテスト、クラシックテスト、トレーサテ スト、クイック テスト、オシロスコープ表示)
  • グラフィカルディスプレイ、自動解析機能、Excelでのデータ作成、解析/レポート用画像
  • 内蔵のデータベース(ワークスペース)は、テストデータを自動的に記録し、多数のデータファイルなしでデータ管理を簡素化
  • GUIベース制御のキーサイトB2200A、B2201A、E5250Aスイッチングマトリクス
  • EasyEXPERTリモート制御機能は、LANインタフェース経由で、GUIで対話形式で作成したアプリケーションテストのリモート測定実行をサポートしています。
  • 複数のユーザーによる共同使用のためのデータバック機能やさまざまなデータ保護機能
  • 従来のEasyEXPERT/Desktop EasyEXPERTソフトウェアからEasyEXPERT group+にアップグレード可能

GUIベースのキーサイトEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアはキーサイトのプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズに対応しています。 ご使用のPCまたはB150xAに内蔵のWindows 10プラットフォーム(15インチのタッチスクリーン搭載)で動作し、特性評価の作業効率を高めます。 また、対話形式での手動操作または半導体ウエハープローバーを用いたウエハー全体の自動化により、測定のセットアップ / 実行から解析およびデータ管理まで、特性評価プロセス全体を通して、効率的で再現性があるデバイスの特性評価をサポートしています。 EasyEXPERT group+により、すぐに使用できる測定(アプリケーションテスト)が搭載され、複雑なデバイスの特性評価も容易にすぐ実行でき、テスト条件や測定データを各測定後に自動的に固有の内蔵データベース(ワークスペース)に保存できるので、重要な情報を失うことなく、測定を後で再現することも可能です。 キーサイトのプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズは、これらのさまざまな機能でデバイス特性評価の完全なソリューションを提供します。

B150xA、E5270B、E526xA、B2900Aでのライブ測定を実行するには、アナライザ製品またはアップグレード製品に付属のライセンスが必要です。 4155/4156B、4155/4156C、オフライン使用にライセンスは必要ありません。

キーサイトEasyEXPERT/Desktop EasyEXPERTデバイス特性評価ソフトウェアの詳細

EasyEXPERT group+ソフトウェア(PC用)の注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。