MXG信号発生器

コンパクトなベンチトップ型で高性能

購入/見積もり

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示

ハイライト

研究開発デバイスおよびシステムの限界内外でのテスト

キーサイトの MXG 信号発生器は、より高い測定性能を求める研究開発者のために微調整された信号源です。 MXG アナログ/ベクトルモデルは、リニア RF 部や最適なリンクバジェットの設計に必要な位相雑音、ACPR、通信路符号化などの性能を提供します。

  • 優れた位相雑音性能により、レーダーモジュールとシステムの厳しいテスト要件にも対応
  • LTE-Advanced および 802.11ac 無線 LAN の最新のデータスループットに対応。帯域幅は 160 MHz、EVM は 0.4% まで低下
  • 業界最高レベルの ACPR と出力パワーでパワーアンプを駆動し、非線形パワーアンプの動作を評価
  • 600 μs 未満のスイッチング速度により、校正プロセスの時間を短縮

 

 

 

 

 

測定器を支えるカスタムパワー

技術の限界を押し上げるには、基本的な測定を上回る瞬時帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、および信号忠実度が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム(InP)およびガリウム砒素(GaAs)ファブで製造された自社設計のカスタムMMICにカスタムASICシグナルプロセッサを搭載することで、すべての性能製品を強化し、業界最速で最も信頼性の高い測定を確保しています。 お客様の次のイノベーションを加速させるには、キーサイトにお任せください。 キーサイトの MXG 信号発生器では、カスタム ASIC により、広帯域信号をリアルタイムで補正することができます。

Key Specifications

Frequency

9 kHz~40 GHz

Phase Noise @ 1 GHz (20 kHz offset)

-146 dBc/Hz

Frequency Switching

<= 600 us

IQ Modulation BW (Internal/External)

Up to 200 MHz

Modulation Types Available

AM, FM, PM, Pulse

その他の詳細仕様もご覧ください。

最適なモデルの検索

PathWave信号生成ソフトウェア

PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトによって検証されパフォーマンスを最適化された参照信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。

  • 最適化された性能の基準信号の作成
  • コンポーネント、送信機、およびレシーバのテストを検証する
  • 設計が最新の基準を満たしていることを確認する
  • 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮
Pathwave 信号生成ソフトウェア
信号発生器の最適化のためのベストプラクティス

信号発生器の最適化のためのベストプラクティス

信号発生器は、さまざまなコンポーネントやシステムのテストアプリケーションのための精密で安定したテスト信号を供給します。 信号発生器の能力と性能を知ることは、正確で一貫した測定のための第一歩です。 このアプリケーションノートは2つのパートから構成され、信号発生器を最適化するためのベストプラクティスについて解説しています。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。