お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
EXG信号発生器
信号発生器をすでにお使いですか。
お使いのEXG信号発生器あるいは競合のモデルを下取りに出すと、最大65 %お得に新しいEXGをご購入いただけます。
ハイライト
より速いスループットで製造テストを最適化
費用効果の高いEXG Xシリーズ信号発生器は、製造テストに重要な速度と稼働時間のニーズに対応します。 EXGは、アナログおよびベクトルモデルによって、コンポーネントの基本パラメトリックテストやレシーバの機能検証に必要な信号を提供します。
- コンポーネントの基本的なパラメトリックテスト、レシーバの機能検証までに必要なほとんどすべてのために、アナログモデルまたはベクトルモデルのいずれかを選択します。
- 出力パワー、低高調波、フルステップ・アッテネータの最高の組み合わせにより、フィルターや増幅器などの広帯域マイクロ波コンポーネントの特性を評価可能
- 主要な隣接チャネル電力比(ACPR)を使用して、生産ラインのテストマージンを最大化
- 2ラック・ユニットの高さと、内蔵マルチファンクション・ジェネレータ、USBパワー・センサ・インタフェースにより、テスト機器のスペースを節約
Key Specifications
Frequency
9 kHz to 40 GHz
Phase Noise @ 1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
IQ Modulation BW (Internal/External)
Up to 200 MHz
Modulation Types Available
AM, FM, PM, Pulse
その他の詳細仕様もご覧ください。
お客様に最適なモデルを検索
前
N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器は、9 kHz~40 GHzの周波数レンジを備え、予算と性能のバランスを重視する場合に最適なコストパフォーマンスの高い信号発生器です。
N5172B EXG XシリーズRFベクトル信号発生器は、リアルタイム信号の様々な周波数とシミュレーションを提供し、より速いスループットとより大きなアップタイムで最適化されています。
N5171B EXG Xシリーズ RFアナログミッドレンジ信号発生器は、9 kHz~6 GHzの周波数レンジを備え、製造でのスループットの高速化とアップタイムの拡大を適切な価格で実現するように最適化されています。
次へ
PathWave信号生成ソフトウェア
PathWave 信号生成ソフトウェアは信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトによって検証されパフォーマンスを最適化された参照信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
- 最適化された性能の基準信号の作成
- コンポーネント、送信機、およびレシーバのテストを検証する
- 設計が最新の基準を満たしていることを確認する
- 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮


信頼性の高い信号源を使用してテスト結果から不確実性を排除
より速く市場に参入するためのレースでは、信頼できるテスト結果が必要です。 目的に適した信頼性の高い機器を選択することにより、差別化することが可能になります。
キーサイトのテストエキスパートは、以下のホワイト ペーパーで信号発生器の基礎について説明しています。 情報に基づいた、次の信号源の選択に役立ちます。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。