テスト資産稼働率を向上

多くの場合、計測器はハイテク企業にとって最大の設備投資ですが、一般的な使用率は10 %という低い値です。PathWave Asset Advisorで(CapEx, OpEx)資本や運営コストの両方を大幅に改善します。このソフトウェアのアプリケーションはテスト資産最適化サービスの核であり、クラウドホスト型またはオンプレミスのサーバーで利用可能です。

使用率および状態データの把握によりコストを削減

規格に準拠

PathWave Asset Advisorによる追跡と管理ソフトウェア

位置、ユーザー、コンプライアンス状況のわかる何千もの資産の可視化を維持。テスト資産のすべてを文書化し管理するための厳格なプロセスを開発し、機器サービスの維持を改善。

  • オープンなタスクベースのユーザーインターフェースを介して資産を探索、管理。
  • 資産数の現地での確認やコンプライアンス監査にかかる時間を短縮。
  • より良い最適化、追跡、資産管理に必要なコストを削減。
  • アクティブおよびパッシブテクノロジーを使用する重要な計測器の動きを簡単にトラッキングする。

稼働状況を最適化

PathWave Asset Advisor稼働状況および状態管理ソフトウェア

エージェントとセンサーによりリアルタイムに収集された真の稼働状況と物理的な状態を確認。テスト資産の正常性パラメータ監視し稼働時間を最大化。

  • ユーザー、プログラム、部門に渡って資産の稼働状態を高めます。
  • 不良計測器を特定し、大きな問題に発展する前に状況に対する対策を講じます。
  • テスト資産の使用量と調達戦略を最適化して、設備投資と運用維持費を削減。
  • 十分に活用されていない資産への投資を、新しいテクノロジーに回す。

無駄な支出の回避

PathWave Asset Advisor設備共有利用ソフトウェア

使用率の低い資産を一括して日常的に管理することにより、組織間のテスト資産を共有。さらに、継続的に在庫を確認して、アップグレード、下取り、処分が可能な測定器を特定可能。

  • 組織間で共有することによるテスト資産への重複投資を回避。
  • 老朽化または使用済み資産を撤去することにより運用維持費を削減し、税金、保険、間接費を節約。
  • 下取り、買い戻しプログラムを通して、老朽化資産の残存市場価値を活用。
  • 設備の共有利用管理によるレンタル・購入戦略を最適化。

FEATURED RESOURCES

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。