お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Pシリーズ広帯域パワー・センサ
Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...
Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングして、広帯域信号(30MHzビデオ帯域幅)のピーク、ピーク・アベレージ比、アベレージ・パワー、立上がり時間、立下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定することができます。N192XA広帯域センサには50MHz~18GHzと50MHz~40GHzの2つの周波数レンジがあります。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
N1923A 広帯域パワーセンサ(50 MHz~18 GHz) は、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間/立ち下がり時間、および統計データを測定できます。
N1924A 広帯域パワーセンサ(50 MHz~40 GHz) は、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間/立ち下がり時間、および統計データを測定できます。
The N1921A wideband power sensor (50MHz to 18GHz) provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise/fall time and statistical data of wideband signals.
N1922A 広帯域パワーセンサ (50 MHz ~ 40 GHz) は、広帯域信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間/立ち下がり時間、および統計データを測定できます。
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the Pシリーズ広帯域パワー・センサ
ご要望、ご質問はございませんか?