お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P シリーズ・パワー・メータ
Keysight の P シリーズ・パワー・メータでは、広帯域(30MHz ビデオ帯域幅)のピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、最大パワー、最小パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間などの統計(CCDF、PDF)測定が可能です。

Pシリーズのパワー・メータでは、広帯域パワー、時間、統計測定が可能です。
- 30 MHzのビデオ帯域幅、100 Mサンプル/sの高速連続サンプリング
- DUTに接続した状態でゼロ調整/校正が可能
- 50 MHz~40 GHzの周波数レンジ
- USB、LAN、GPIBインタフェース
- 以前の 8480 シリーズおよびEシリーズ/Pシリーズ・センサと組み合わせて使用できます(N1917A ケーブルが必須)。
N8262Aは、小型でスリムなLXI対応のPシリーズ・モジュラ・パワー・メータです。N8262Aを使用すれば、テスト・システムのサイズを低減できるだけでなく、LANベースの自動パワー測定を行えます。LXIテストの標準化および既存のテスト資産との相互運用性により、システムをすぐに構築できます。
N1918Aパワー解析マネージャは、Pシリーズ・パワー・メータ/U2000シリーズUSBパワー・センサの機能をさらに高めるソフトウェア・アプリケーションです。特長の一部として、柔軟な表示フォーマット、15ポイントのパルス・パラメータの特性評価、リモート・モニタリングのリミット/警告機能、記録/再生機能があります。 U2000シリーズUSBセンサの特長をビデオデモ(日本語注釈付き)でご覧ください。
測定の自動化:低価格で容易に
どの測定器をプログラミングする場合も、Keysight VEE グラフィカル言語と I/O ハードウェアを使用すれば、セットアップと自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:
- Keysight VEE
- I/O ハードウェア
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
N1912A Pシリーズ デュアル・チャネル・パワー・メータはピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、NSパルス幅を測定します。
N1911A Pシリーズ シングル・チャネル・パワー・メータはピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅を測定
N8262A Pシリーズのモジュラーパワーメータは、コンパクト、スリム、LXI準拠のピークパワーメータで、LANベースでピーク/ピーク対アベレージ/アベレージパワーを自動測定できます。
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the P シリーズ・パワー・メータ
ご要望、ご質問はございませんか?