お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
EPM/ EPM- Pシリーズ・パワー・メータ
EPMシリーズパワー・メータは、連続波(CW) およびアベレージング・パワーの測定ができます。その他にピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、タイム・ゲート・パワーの測定も可能です。
EPM/EPM-Pシリーズは、CW、平均、ピーク・パワー測定用の高性能のプログラマブルなパワー・メータです。
- EPMシリーズ:9 kHz~110 GHzの周波数レンジで、-70 dBm~+44 dBmのレンジの平均パワーを測定可能
- EPM-Pシリーズ:18 GHzまでの周波数レンジで、-65 dBm~+20 dBmのレンジのピーク、平均、タイムゲーティッド・パワーを測定可能(E932XAパワー・センサを使用)GPIB/RS232経由でPCソフトウェアを使用することにより、正確なパルス/統計解析も可能
測定の自動化:低価格で容易
どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
E4417Aデュアル・チャネル・パワー・メータは、TDMA/W-CDMA無線フォーマットでピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、およびタイムゲーティッド測定を行います。
E4416Aシングルチャネル・パワーメータは、TDMA/W-CDMA無線フォーマットおよびパルスド信号でピーク、ピーク対アベレージ比、アベレージ・パワー、およびタイムゲーティッド測定を行います。
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ
ご要望、ご質問はございませんか?