お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Toggle Menu
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
波長可変レーザー光源モジュール
81600B、81606A、81607A、81608A、81609A、81940A、81949A、81950A、81960A、81980A、81989A

キーサイトの波長可変光源は、シリコンフォトニクスなどの光集積回路の評価(例えば、挿入損失・偏波依存性損失)や、光伝送実験の光源、汎用光源といった幅広い用途でご利用いただけます。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
81608A波長可変レーザー光源は、8164Bライトウェーブ・メジャメント・システム用の新しいモジュールです。 +12dBm以上のピーク出力を持ち、自然放出レベルより75 B/nm以上高い出力となっています。
The 81607A tunable laser source, a new module for the 8164B lightwave measurement system.
The new N7779C basic line step-tunable laser source is ideal for cost-effective testing of broadband optical devices. It can also serve as a highly stable, tunable local oscillator for receiver testing or transmission experiments.
The new Keysight N7776C top line tunable laser source is designed to reach best-in-class accuracy and sub-picometer repeatability in static and swept operation for outstanding test efficiency.
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the 波長可変レーザー光源モジュール
Want help or have questions?