何をお探しですか?
Infiniium Sシリーズ オシロスコープ
高度なシグナルインテグリティー
最大16ビットの分解能、低ノイズ、低ジッタ、高いENOBを備えた最大8 GHzの帯域幅により、デバイスの真の性能を可視化。
スタート価格: ¥ 5,438,063
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示
キーサイトはオシロスコープでNo.1
(出典:Frost & Sullivan Oct 2020)
ハイライト
信号の本当の振る舞いを観察
最新の設計をデバッグする場合、コンプライアンスを検証する場合、オシロスコープが信号の振る舞いを正確に表示することが重要です。 これには、ワールドクラスの信号整合性が必要です。 Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、そのことを念頭に置いて設計されています。 Sシリーズは、優れたタイムベース、フロントエンド、ADCテクノロジーブロックを提供します。 これにより、最大 16 ビットの分解能、低ノイズ、低ジッタ、および高い有効ビット数(ENOB)を備えたプラットフォームが実現し、デバイスの真のパフォーマンスを可視化できます。
- 高度なシステムアーキテクチャにより、最大16ビットの垂直分解能でテスト可能
- 500 MHz~8 GHzの帯域幅および最大12ビットの分解能を実現
- 信号の真の姿を、業界最高のシグナルインテグリティーで表示
- ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)モデルの使用により、4個のアナログチャネルに加えて最大16のデジタルチャネルにアクセス可能
- 内蔵補正フィルターによるフラットな周波数応答に加えて、正確で再現可能な測定を実現
- 240 GBのリムーバブルSSD、強力なマザーボード、高速データオフロード、および静電容量式タッチ画面など、業界最先端のプラットフォームにより難易度の高い測定に対応
PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア
オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。
- クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
- 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
- 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
- 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
- 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。
業界最高のシグナルインテグリティー
オシロスコープ自身のシグナルインテグリティーが重要なのはどうしてでしょうか?
シグナルインテグリティーは、オシロスコープによる測定のすべてに影響を及ぼします。 Sシリーズは卓越したシグナルインテグリティーにより、被試験信号を的確に表現することができます。 このため、デザインのデバッグまたは特性評価で、より正確な知見を得ることが可能です。
Infiniium Sシリーズオシロスコープは、最小のノイズフロア、最大の有効ビット数、最大の帯域幅、最小ジッタを実現するハードウェアを搭載し、このすべてが真の信号表現につながります。 この優れたハードウェアに加え、Infiniiumオシロスコープには、PCIe、USB、DDR、その他の規格に対応した幅広いプロトコル、解析機能、コンプライアンスソフトウェアが提供されているため、 あらゆるテストニーズに応える高性能の測定プラットフォームを実現します。
Key Specifications
Bandwidth
500 MHz~8 GHz
Channels
4 analog
+16 digital (MSO models)
Max Resolution
16 bits
Max Sample Rate
20 GSa/s
Max Memory Depth
800M points
その他の詳細仕様もご覧ください。
お客様に最適なモデルを検索

豊富なオシロスコープソフトウェアを利用可能
Infiniium Sシリーズ オシロスコープは、デザインについて重要な詳細情報を把握できるアプリケーション固有のソフトウェアが特長です。
- 分析アプリケーション:ジッタ/ノイズ解析、ディエンベティング、イコライゼーション、シリアルデータ解析、オフラインソフトウェアなど
- コンプライアンスアプリケーション: DDR、USBなどのテクノロジーの正確な仕様に合わせたテスト
- プロトコルアプリケーション: 20以上の高速シリアルバスのプロトコルパケットをデコード
注目のリソース
オシロスコープブートキャンプの詳細
ご要望、ご質問はございませんか。