オシロスコープによる信頼性の高い測定

デザイン、デバッグ、またはコンプライアンステストにかかわらず、良好な結果を得るためには実績ある測定テクノロジーが必要です。 キーサイトのオシロスコープハードウェアは、業界最高のシグナルインテグリティー、高い有効ビット数(ENOB)、最高レベルの波形更新速度により、被試験デバイスの真の性能を捉えます。 さらに、優れたプロトコルデコード、解析機能、コンプライアンスソフトウェアを組み合わせ、信頼性の高い測定を保証します。

どのタイプのオシロスコーププローブが必要ですか。

キーサイトはInfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズのオシロスコープ用に、広範囲の電圧、電流、およびオプティカルプローブソリューションを提供しています。

このガイドでお客様のテストニーズに適したプローブをご確認ください。

オシロスコーププローブ:業務をステップアップ

プローブ使用の際のよくあるミスを理解することが正確な測定に重要です。

プローブにより負荷、ノイズ、ジッタがシステムに生じる場合があります。 プローブの電気的挙動は、測定結果だけでなく、デバイスの動作にも影響を及ぼす可能性があります。 このeBookでオシロスコープのプロービングで陥りがちな落とし穴を回避する方法をご覧ください。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。