何をお探しですか?
TimeKeeper®
インテリジェントなエンドツーエンドのソフトウェア主導のクロック同期ソリューション
世界中の企業、特に金融取引業界では、ビジネス・ロジック、競争優位性、規制適合のために高精度で信頼性が高く、文書化可能なクロック同期が求められます。 信頼できるクロック同期がないと、データレコードは、数秒以上ずれるタイムスタンプでしか認識できません。
ネットワークの可視化は、ネットワークの基盤から始まります。 これにより、隠れた問題(ブラインドスポット)をより早く発見し、解決することができます。 解決までの時間が短縮されることで、ネットワークの設計やその上で稼働するアプリケーションの革新に時間を費やすことができます。
セキュアな企業内クロック同期
世界最大の組織から信頼されているTimeKeeper®は、最も正確で信頼性が高く、検証可能な時刻同期ソリューションです
金融および規制コンプライアンスのためのセキュアなクロック同期
TimeKeeper® は、金融取引業界向けのエンタープライズクラスのクロック同期プラットフォームソリューションです。 タイミング技術のエキスパートであるFSMLabs社とのパートナーシップにより、TimeKeeperの革新的なソリューションは、世界中のデータセンターやハイブリッドクラウド環境にあるタイムクリティカルなアプリケーションサーバーや仮想マシンをサブμs以内の精度で確実に同期させることができます。 これにより、UTCやNISTなどの公式の時間ソースへのトレーサビリティが提供されます。


データセンターアプリケーションのためのセキュアなクロック同期
一刻を争うようなデータセンターアプリケーションには、データ整合性、データガバナンス、ネットワーク遅延監視、正確なデータタイムスタンプ、デターミニステック・ネットワーク性能、ログファイル診断、高分解能データ解析、サイバーセキュリティ・フォレンジックなどのため、正確で確実な時刻同期が必要です。
- 分散型データベースには高速データ同期方式を可能にするクロック同期が必要です。
- ソフトウェア定義ネットワーキングおよびネットワーク機能仮想化(NFV) は、統一タイムベースより適切に動作します。
- 仮想マシン性能およびコネクティビィティには、監視・性能調整のためにクロック同期が必要です。
- ハイブリッドやピュアクラウド・コンピューティングだけでなく、最新のデータセンターは、正確な時間がなくては効率的に動作するには困難であり、また不可能です。
DoDサイバーセキュリティのためのセキュアなクロック同期
サイバーキルチェーン、サイバーハント、サイバーセンサー、サイバー脅威DPM (検知、予防、軽減)、サイバー解析などの大規模な並列ボットによるリアルタイム・サイバー攻撃など、一刻を争うようなサイバーセキュリティアプリケーションでは、データ整合性やガバナンスのために正確かつ確実に時刻同期およびタイムスタンプが必要です。 ほんの数例を挙げると、処方と予測、ログファイル診断、正確なサイバーフォレンジックなどを含む、
時系列、IPサイバー攻撃の地理的位置、イベントの発生時刻データの正確なデータログのタイムスタンプおよびリアルタイム解析があります。 クロック同期自体が攻撃対象となります。 TimeKeeper独自の監視・セキュリティ警告機能により、安全なcybertiming™およびコンピューティングプラットフォームの安全確保をする上で同期クロック使用のための基礎を提供します。


5G IoTアプリケーションのためのセキュアなクロック同期
自動運電車や産業用センサなどのタイムクリティカルな5G IoTアプリケーションには、数例をあげるとデータ整合性、データガバナンス、ネットワーク遅延監視、正確なデータタイムスタンプ、デターミニステック・ネットワーク性能、ログファイル診断、高分解能データ解析、サイバーセキュリティ・フォレンジックなどのため、正確で確実な時刻同期が必要です。
分散型アプリケーションの正確な時刻同期は、ネットワーククロック同期チェーンがGNSS、CDMAなどさまざまな時間ソースを通してUTC、最終階層1マスタークロック基準を追跡可能な場合に実現できます。
セキュアな企業内クロック同期で世界をリード
リアルタイムで重要な金融取引のタイムスタンプを行うセキュアな企業内クロック同期
TimeKeeper®クライアント
タイムクリティカルな企業アプリケーション用、拡張済み、弾力性のあるサブマイクロ秒クライアントクロック同期ソフトウェア
Linux、Windows、Solarisアプリケーションサーバーと仮想マシンのクロックを、UTC/NISTトレーサビリティに対して最大サブマイクロ秒の精度でネットワークのマルチソースNTP/PTPフィードに同期させることができます。
- 最先端のNTP/PTP精度により、旧世代のNTPインフラを最小限のTCOでシームレスに更新
- 時間精度の向上のため、ハードウェア補助によるNICタイムスタンプ機能を自動で使用可能
TimeKeeperクライアント性能は、MiFID II、RTS-25、FINRA、CAT、 PSD2、およびUTC/NIST規格トレーサビリティなど多くの規制要件を超えるものとなっています。
TimeKeeper®サーバー
タイムクリティカルな企業アプリケーション用のクロック同期グランドマスター/監視/解析サーバーまたは境界クロックソフトウェア
以下を提供しながら、境界クロックまたは階層サーバーとして機能するソフトウェアグランドマンスター:
- リアルタイム監視と警告
- フォールト許容値
- クロック分配解析
TimeKeeperサーバー:
- ネットワーク上で任意の時間ソース(GNSS、IRIG、CDMA、NTP、PTPなど)を受信し、マルチNTP/PTPフィードを提供
- ネットワーク全体の時間同期を監視
- 世界的ネットワーク時刻同期トポロジーを可視化
- パフォーマンスの解析
- 監査対象レコードをアーカイブ
TimeKeeper®コンプライアンス
ネットワーク性能エンジニアだけでなく、コンプライアンス役員や監査人のためのクロック同期コンプライアンス・ソフトウェア・ツールにより、安全でリアルタイムUTC/NISTトレーサブル性能監視、トラブルシューティング、解析、報告、規制適合(MiFID II、SEC 613 CAT NMS、UTC/NISTトレーサビリティ、SMPTE 2059 PTP)、管理、すべてを統合された監査証跡で可能にします。
TimeKeeperコンプライアンス:
- 世界のネットワークのタイミングチェーン・トポロジーを可視化
- すべてのTimeKeeperクライアントおよび他のベンダークライアントのソフトウェアからデータを統合
- すべてのクライアントKPIを解析およびグラフ化、コンプライアンス性能相違の報告
- あらゆるネットワークのクロック同期レコードを5年以上安全に保存
TimeKeeperコンプライアンスは使いやすく、Linux、Windows、Solaris機で動作します。

関連製品とソリューション
注目のリソース
業界をリードする当社のソリューションにより、サービス提供を強力かつ安全に維持する方法をご覧ください。
-
「TimeKeeperは時間が正確で、内臓のフェイルオーバーとイベント通知で操作リスクを減らしてくれます。」
KCG
-
「TimeKeeper製品は、競合他社や他の軸を引き離し、唯一の実用的なソリューションであり続けています。」
Sanjay navgale
-
「TimeKeeperソリューションは、クロック同期の問題を速く、コスト効率よく解決してくれます。」
KOR Group LLC
カタログ - 今すぐプランを立てましょう
ネットワーク可視化
可視性ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど

ネットワークパフォーマンスとセキュリティ
ネットワークがどのように実行されているかを把握して、厳しいSLAを実現できるようにし、それを保護します。

今すぐお問い合わせください
キーサイトにはシカゴ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、香港・中国、シドニー、東京など、世界の主要な取引所には、キャピタル・マーケットにおける可視化のための専門的な要件に精通した営業担当者がいます。