iLink アグリゲーター

iLink アグリゲーター

インラインリンクあるいはSPANポートからのトラフィックの集約

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • 1 Gネットワーク監視のためのコストパフォーマンスの高いソリューション
  • バーチャル・ゼロ・ディレイ技術によってパケットロスを低減
  • 内蔵tapモデルがパワー障害時のトラフィックを継続的に通過
  • 一部モデルの内蔵tapが追加tapのコストを節約
  • SFPがメディアタイプの変換を提供

フル構成可能なポートマッピング

Keysight iLink Aggは、1フォームファクターで24ポートを備えた業界最高のポート密度の1 Gリンクアグリゲーターで、監視アプリケーション用に設計されています。 3つの異なるモデルでご利用でき、またインラインリンクあるいは直接SPANポートからのトラフィックの集約が可能です。

iLinkアグリゲーターは、ネットワークの性能や安全性を管理するために、包括的、統合されたモニタリング基盤を構築するうえで欠かせないコンポーネントです。 1 Gbps以下のスピードでトラフィックを集約するコスト効果の非常に高いソリューションです。

フル構成可能なポートマッピング

Keysight iLinkアグリゲーターは、最大で8つの10/100/1000の統合ネットワークtapもしくは24のSpanポートから選択されたトラフィックを集約し、SFPモニターポートへ送ります。 モニターポートにファイバーSFPモジュールを使うことで、RxサイドをSPAN入力として、またTxサイドを監視ツール出力として同時に使用することができ、8つのリンクと8つのSPANポートを最大で8つのモニタリング機器と組み合わせて同時に監視することが可能になります。

iLinkアグリゲーターは、フル構成可能なポートマッピングをサポートし、1台での集約、複製およびマトリクススイッチングを実現します。 1対1,多対多のポートマッピングがサポートされ、どのポートも入力・出力、もしくは同時に両機能を使用することができます。

ネットワークTAP・SPANの構成が可能

LA-2400モデルはSPANポートから入力されるよう構成した24のSFPポートを搭載し、メディアタイプに完全な柔軟性を提供します。 LA-2408モデルは、ネットワークポートに各ペアの構成に柔軟性をもたらし、SPANネットワーク入力パッシブインラインtap、もしくは2つの独立したポートとして機能させることが可能になります。 セキュリティの高いインストールには、LA-2407モデルのネットワークポートがインラインtap構成に固定され、いかなる状況でもネットワークトラフィックが干渉されることはありません。

簡単に構成、保護、および管理

CLI(コマンド・ライン・インタフェース)、GUI、またはSNMP v3からiLinkアグリゲーターを構成可能。 TACACS+ およびRADIUSが認証および認可を実行 RMONトラフィック統計データがマネージメントインターフェースおよびSNMP MIBを通してご利用できます。

ドロップパケットなし

iLinkアグリゲーターは、ネットワークポートからの着信トラフィックを先入れ先出しベースでスキャンします。 ネットワークポートのデータレートの合計が1 Gbpsのモニタリングポート容量を超えない限り、パケットドロップがないよう、スキャンレートが最適化されています。

SFPの柔軟性

Keysight iLinkアグリゲーターは、異なるメディアインターフェースでネットワークリンク、SPANポート、そして監視ツールにコネクティビティを提供します。適切なSFPトランシーバをiLinkアグリゲーターに接続するだけで利用できます。 設備費用を抑えるため必要なポートのみ使うことも可能ですし、アップタイムやポートの可用性を確保するため追加のポートを足すことも可能です。

WEBユーザーインタフェース

直感的でシンプルなウェブベースのユーザーインターフェースが、グラフィカルデバイスの迅速な設定、監視、および管理を実現します。

アクセスを保護

iLinkアグリゲーターは、ネットワークのIPアドレスを持たないため、ウイルスやその他攻撃の影響を受けません。 アドレス指定可能なマネージメントポートがネットワーク・データ・パスから完全に切り離され、専用のマネージメントサブネットに接続されることでセキュリティが向上します。

役割を果たす

キーサイトは、ユーザーの安全性の確保、環境に優しい製品の開発に努めています。 iLinkアグリゲーターは、UL/CB/CSA/CE安全認証、FCCおよびENエミッション/イミュニティ規格、RoHS、WEEE環境認証に準拠しています。

ご要望、ご質問はございませんか。