何をお探しですか?
TradeStack
マーケットフィードデータ管理

基板構造を確認しましょう。
キーサイトは、可視化インテリジェンス機能スタックの広範なセットを提供しており、可視化およびセキュリティプラットフォームを最大限に活用いただけますーその機能により、L2からL7に基づくフィルタリングが可能になります。 さらに、業界固有の特殊な機能を提供します。 各スタックの機能は、物理データセンターでもプライベート、ハイブリッド、またはパブリッククラウドでも最高の性能が得られるように、専用の設計で実行されます。
プラットフォームを探す
TradeStack機能

ギャップ検出
マーケット・フィード・データの欠落、重複、順序不一致に悩まされることはありません。ギャップ検出が自動的に問題を特定し、モニタリングツールやシステムにアラートを転送して迅速に解決します。 各マーケット・フィード・データ・パケットにはシーケンス番号が含まれており、マーケット・フィード・データがギャップや重複なく順番に到着しているかどうかを把握するために使用することができます。
- 数千ものマルチキャストチャネルをモニタリングする大容量性
- パケットの欠落、重複、順序不一致を含むギャップイベントを検出
- TradeStream、Syslog、SNMPメッセージにより、ギャップイベントを下流工程管理システムに通知
- 自動リセット機能でギャップイベントをレート制限して通常操作を自動的に再開することにより、管理システムのフラッディングを防止


フィードとチャネルの健全性
重要なマーケット・フィード・データ・ストリームの健全性を保証することは、お客様のビジネスにとって非常に重要です。 フィードとチャネルの健全性は、市場データフィードのトラフィック不足を検出するため、ネットワーク運用スタッフは、アプリケーションITスタッフからのアラートを待つことなく、直ちに対処することができます。
- チャネルまたはフィードレベルでのトラフィック不足を検出


高分解能トラフィック統計データ
マーケット・フィード・メタデータを解析ツールにストリーミングし、ネットワークエンジニアがトラフィックグループ、ギャップイベント、チャネル統計などの多様なマーケット・フィード・データ統計を使って過去のトラフィックパターンを構築することで、キャパシティプランニングを改善します。
- 0.1マイクロ秒の分解能まで可能

TradeStack機能

マイクロバースト検出
マイクロバースト検出は、自動的に問題を特定し、モニタリングツールやシステムにアラートを送信し、迅速に解決するのでマーケット・フィード・データ内の予期しないデータバーストに悩まされることはありません。 複数のマルチキャストフィードで同時にトラフィックバーストが発生した場合、その総帯域幅がネットワーク管理ツールを圧迫する可能性があります。 マイクロバースト検出は、マーケット・フィード・チャンネルのグループのトラフィックをモニタリングし、一定期間の総量がユーザー定義のバーストしきい値を超えた場合にアラートを生成することで、この問題を解決しています。 このモニタリングプロセスは、データパスの問題を認識し、ネットワークにおける潜在的な容量の問題を特定するのにも役立ちます。
マイクロバースト検出により次の項目についてユーザーが柔軟に校正可能です:
- SNMPまたはSysLogを介したアラートの送信
- ユーザー定義のバーストしきい値
- モニタリングするマーケット・フィード・チャンネルのグループ(トラフィックグループ)
- 100マイクロ秒から1000ミリ秒までのサンプル間隔


フィードアップデートのサブスクリプション
フィードやチャンネルが変更された場合でも、モニタリングプラットフォームを最新に保つことことに確信が持てます。 15,000以上のユニークなチャンネルに関する知識は、専用のDTSP(Decoder Trading Subscription Packet)リソースファイル内で常に最新に保たれています。 金融市場がフィードやチャネルを追加または変更すると、DTSPファイル内のデコーダがそれに応じて更新されます。 フィードの更新をサブスクライブすると、定期的に更新されるDTSPリソースファイルをダウンロードおよびインストールでき、新しいフィードやチャネル、既存のフィードへの変更を常に認識することができます。
- 15,000を超えるプログラム済みのExchangeアドレスの変更を管理
- 1-2ヶ月ごとに新しいデコーダが発行されるデコーダの更新が容易に可能(ファームウェアのリリースに縛られません)


フィード管理の簡略化
マーケット・フィード・データの設定、解析、管理の煩わしさを解消します。 TradeStackは、多くのソリューションで必要とされる管理オーバーヘッドを伴わずに、常に問題点を認識し、対応できるよう、多くの堅牢な機能を提供します。 マーケット・フィード・モニタリングの設定に伴うわずらわしさや人的ミスを解消します。 TradeStackは、フィードチャンネルのマルチキャストIPアドレスとポートのペアを自動入力するため、何も調べる必要がありません。 タスクに適切なツールを使用すれば、問題のデバッグが非常に簡単になります。 TradeStack は、すべてのイベントを正確なタイムスタンプ付きで詳細に記録し、関心のあるイベン トをすばやく見つけることができる堅牢なsyslogビュワーを提供します。 なぜCLIで時間を無駄にするのでしょう。TradeStackのインタフェイスはすべてGUIベースです。ポイント&クリックでツールへの転送ルールをセットアップできます。
- 15,000を超えるプログラム済みのExchangeアドレス
- 堅牢なsyslogビュワーにより、関心のあるイベントの迅速な検索とフィルタリングが可能なシンプル なインタフェース
- ポイント/クリックのチャンネルツリーにより、ペアレント、会場、フィード、チャンネルを簡単に選択可能

TradeVisionとTradeViewの比較

関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。