CloudLens SaaS

パブリッククラウド、プライベートクラウド、およびハイブリッドクラウド環境のためのクラウドベース視認性プラットフォーム

AWS. Hyper V. Google クラウド KVM. Azure. Vmware. Alibaba. Openstack. 任意のクラウドを参照してください。

パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドは機動性、拡張性、費用対効果を様々に組み合わせて提供します。 しかし、見えないものは保護できません パケットレベルでのクラウドの可視化ができないと、潜在的なパフォーマンス問題を防いだり、潜在的な脆弱性を保護したりすることができません。

ネットワークのセキュリティとパフォーマンスは重要で運にまかせることはできません。 Clouds Lendsは監視ツールにタイムリーで実用的なトラフィックデータを提供されりことによりクラウドを保護し、世界中の企業に信頼されています。 オートスケーリング、クラウドネイティブデザイン、主要なセキュリティ、アプリケーションパフォーマンス管理(APM)、ネットワークパフォーマンス管理(NPM)ツールとのターンキー互換性により、お客様は安心して自社のクラウドを利用することができます。

コンテナとKUBERNETES:ClOUDLENSによる可視化

CloudLensは、AWS Elastic Container Service for Kubernetes(EKS)、Azure Kubernetes Service(AKS)、Google Kubernetes Engine(GKE)などのクラウドプラットフォーム上のコンテナおよびKubernetesクラスタに対するパケット可視化を提供する、唯一のソリューションです。

コンテナベースの環境やKubernetesクラスターのワークロードにパケットを可視化することで、APM、NPM、セキュリティツールを最大限に活用する方法をご紹介します。

クラウドの可視化は、かつてないほど容易に管理できるようになりました。

せっかくの素晴らしいプラットフォームが、使い勝手の悪いユーザーインターフェイスによって台無しになってしまうのは残念なことです。 そのため、CloudLensでは、ネットワークのデータフローを理解しやすいように、ドラッグ&ドロップの直感的なインターフェースを採用しました。 複雑さを減らしたCloudLensを使用することで、作業時間が減らせます。

クラウド可視化エコシステム

キーサイトはオープンソースプロバイダーなど主要なセキュリティ、APM、および NPM ツールプロバイダーと協力して、クラウドとのCloudLens互換性を検証しています。 クラウド可視化エコシステムプロバイダーのツールは、VMまたはネットワークパケットブローカーへのデータバックホールが必要なく、CloudLensで直接動作します。 それは、シームレスなエクスペリエンスとクラウド環境への完全な可視化を提供します。

テクノロジーパートナーの一覧を見る

ご要望、ご質問はございませんか。