プロトコルと負荷テスト

KAIデータセンタービルダ

Keysight AIデータセンタービルダ

ネットワーク・インフラ

ネットワークインフラストラクチャのスケーラビリティとパフォーマンスを検証

AI データセンターテストプラットフォーム

Keysight AI データセンタービルダー

高密度の AresONE-S/M トラフィック負荷装置を使用して、数百の AI アクセラレーターの現実的なトラフィックパターンをエミュレートすることにより、AI/ML インフラストラクチャの革新を加速します。GPU コスト、ポート密度、電力要件を抑えたまま、最大 800GE の速度で、詳細なネットワークパフォーマンスの洞察と柔軟な仮想分析機能を提供します。

IxNetwork

ハイパースケールデータセンターのパフォーマンスと回復力を検証。

Keysight Elastic Network Generator

Open Traffic Generator APIに基づくコンテナ化されたネットワーク・インフラストラクチャ・テスト。

CyPerf

仮想および物理ネットワークインフラ向けの高スケーラブルなトラフィックシミュレーション。

IxANVL

プロトコルのコンプライアンスと相互運用性を検証する。

IxChariot

ハイブリッド・アーキテクチャのネットワーク・パフォーマンスを測定します。

アプリケーションとセキュリティのテスト

高性能なアプリケーションと安全なネットワークを保証します。

BreakingPoint 物理ネットワークのセキュリティテスト

BreakingPoint
物理ネットワークインフラ向けのアプリケーションおよびセキュリティテスト。最大400GEの物理インターフェイスを対象とした導入前のラボベースの検証テストで、数千の同時ユーザーと毎秒数百万の接続によるDDoS攻撃、マルウェア攻撃、ボットネット攻撃をエミュレートします。

仮想、ハイブリッド、または物理ネットワーク用のCyperfトラフィックシミュレーション

CyPerf
分散された仮想、ハイブリッド、物理ネットワークのための高度にスケーラブルなトラフィックシミュレーション。ゼロ・トラスト・トラフィック・エミュレーション、広範な攻撃シミュレーション、数千万人の同時接続ユーザー、毎秒数百万回の接続を使用して、ライブ・ネットワークまたはラボでパフォーマンスをテストします。

IxLoad サービスのエミュレーションにより、リアルタイムおよびビジネス・クリティカルなアプリケーションの体感品質を検証

IxLoad
IxLoad スケーラブルなコンバージド・マルチプレイ・サービスのエミュレーションにより、リアルタイムおよびビジネスクリティカルなアプリケーションの QoE を検証。業界最高水準のHTTP、SSL、音声、ビデオ、IPsecのパフォーマンスとスケールを提供し、無線および有線のアプリケーション配信インフラとサービスを統合したエンドツーエンドのラボベースのテストを実現します。

ファブリック・エミュレーターのご紹介

テスト環境のためのデータセンター・ネットワークの構築と管理は、複雑で時間のかかる作業です。私たちのソリューションは、お客様のニーズに合わせて様々なネットワーク環境の構築を加速させる独自のアプローチを提供します。ファブリック・エミュレータ・ソフトウェアをホワイトボックス・スイッチに導入することで、ネットワーク・トポロジやトラフィック状況のエミュレーションを簡単に自動化できます。

ファブリックエミュレータについて詳しく読む

ネットワーク機能仮想化

NFVのパフォーマンスとキャパシティを検証する

Cloud Peak
仮想化ネットワーク・インフラの機能検証と性能ベンチマークに使用されるウェブ・アプリケーション。

IxNetwork VE
IxNetwork のバーチャル版。ハイパースケールデータセンターの規模、パフォーマンス、耐障害性を検証する。

IxLoad VE
IxLoadのバーチャル版。コンバージド・マルチプレイ・サービスのエミュレーションにより、リアルタイムでビジネス・クリティカルなアプリケーションの体験品質を測定します。

BreakingPoint VE
バーチャル版 Breaking Point. 実際のアプリケーションと完全な範囲の脅威ベクトルを使用して、ネットワークのセキュリティ態勢を検証します。

CyPerf
仮想および物理ネットワークインフラ向けのスケーラビリティの高いトラフィックシミュレーション。最大6,000万人の同時ユーザー、ゼロ・トラフィック・エミュレーション、幅広い攻撃シミュレーションにより、ライブ・ネットワークまたはラボでのパフォーマンスをテストします。

チップデザイン

設計から開発まで、ネットワーク・チップの性能を検証する

IxVerify
業界唯一のプレシリコンテスト専用ソリューション

Wi-Fiと携帯電話

完全なエンドツーエンドの無線配備のパフォーマンスを検証します。

IoT Device Testing
IoT デバイス・テスト 実際の展開条件下で IoT デバイスの特性評価と最適化を行います。

IxVeriWave
IxVeriWave 包括的な Wi-Fi テストにより、高性能な WLAN ネットワークを実現します。

5Gコアテスト
5Gコアを検証するための5G UEの動作シミュレーション

4G RAN and Core Testing
4G RANおよびコアのテスト マルチプレイ・サービスのエミュレーションにより、ワイヤレスLTEネットワークおよびコンポーネントのエンドツーエンドのパフォーマンスをテストします。

オートメーション

ラボおよび本番環境での継続的テスト

ネットワークテストの自動化

レイヤー2-3ネットワークテスト製品カタログ

基礎となるネットワーク・インフラストラクチャとデバイスを検証し、業界の適合性とコンプライアンス基準を満たしながら、安全で信頼性の高いパフォーマンスと接続性を確保します。

レイヤ2 - 3 ネットワークテスト製品カタログ
レイヤ4-7ネットワークテスト製品カタログ

レイヤ4-7ネットワークテスト製品カタログ

サイバーセキュリティとアプリケーションのパフォーマンスおよびエクスペリエンスとのバランスを支援するインサイトを提供するソリューションにより、セキュリティギャップ、パフォーマンスのボトルネック、相互運用性の問題を特定します。

よくある質問

プロトコルのテストは、デバイス、ネットワーク、サービスの検証を可能にする。テストは、IEEEやIETFなどの業界標準化団体によって設定された一連の仕様に対して実行され、ネットワーク機器の相互運用性を保証する。

プロトコル負荷テストは、被試験デバイス(DUT)がサポートするプロトコルが、ラインレート(パケット転送の最大レート)やパケットサイズの大小などの条件下で適切に動作することを確認し、プロトコルを使用するアプリケーションが性能目標を達成できることを保証します。

ネットワーク負荷テストは、コンピュータ・ネットワークが、必要なサービス・レベル・アグリーメント(SLA)を満たすために必要なアプリケーションをサポートできるかどうかを検証する。これは、データ、音声、ビデオ、ストレージ、VPN、......といったアプリケーションの有線および無線ネットワークに適用される。

ヘルプが必要ですか?