お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
ウェブサイトの機能をご利用頂くために、ブラウザのCookie機能を有効にしてください。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ネットワークテスト
- ネットワークテストハードウェア
- Xcellon - Multis CXP 100/40/10GE ロードモジュール
Xcellon - Multis CXP 100/40/10GE ロードモジュール

4x100GE、12x40GE、32x10GEマルチレート100GE / 40GE / 10GEでの柔軟なテストカバレッジ
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする
ハイライト
- ケーブル、電源、冷却、総所有コスト、ラックスペース、ライセンスの削減
- ポート数、帯域幅、柔軟性、能力、馬力の増加
- ファンアウト技術を採用した40x100GE、120x40GEまたは320x10GEポートにより、1つのシャーシでより多くのポートを使用し、総所有コストを削減
- 複数のスピードで共通の幅広い機能セット
- 1つのロードモジュールから100 GE、40 GE、10 GEのテストが可能なため、ニーズに合わせて拡張
高速イーサネットテストの進化
帯域幅への要求がネットワーク機器の限界を超える時に機器メーカーは、より高密度な100/40/10 GEスイッチやルーターを導入してペースを維持する必要があります。 Xcellon-Multisは、高密度テストのニーズを満たす次世代アーキテクチャーおよびテストソリューションです。 サービスプロバイダーや大企業が、この高密度ネットワーク機器を自社のネットワークやデータセンターに導入する際、導入前に性能や機能をテストおよび検証する必要があります。
Xcellon-Multisロード・モジュール・ファミリーは、業界最高密度の10 G、40 G、100 Gの高速イーサネット(HSE)測定器を構成されしており、より柔軟なテストカバレージと、4x100 GE、12x40 GE、あるいはマルチレートの100GE/40GE/10GEを1スロットのロードモジュールで実現します。 Xcellon-Multisファミリーのカードは、イーサネットテストの新しいパラダイムである革新的なファンアウト技術を採用しており、高速ポートを低速の複数のポートにファンアウトさせることができます。 この超高密度ロードモジュールは、製品ライセンス、スペース、電力、冷却などに関連する全体的なコストを削減することで、高い投資対効果をもたらします。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報