PerfectStorm

PerfectStorm

業界最高性能アプリケーションおよびセキュリティ・テスト・プラットフォーム

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • 次世代の、コンテンツに合わせたセキュリティ機器の評価や、コンバージド・マルチプレイ・サービスの展開を可能にします。
  • 大規模で使いやすい、忠実度の高いシミュレーションを提供
  • マルチユーザー環境において、シャーシに設置されたテストモジュールのすべてのポートに対して、ポートごとのユーザー・オーナーシップ・モデルを活用
  • 統合されたアプリケーションとセキュリティテスト・プラットフォームを備えたBreakingPointおよびIxLoadソフトウェアをサポート
  • IPsecおよびSSLに対応したハードウェアベースのアクセラレーション機能を搭載し、優れた暗号化性能を提供

より高いセキュリティのためのスケーラブルなソリューション

問題:将来の備えのないネットワーク

組織が増大する帯域幅、TCP 接続、ネットワーク機器、大量のトラフィックへの対応に追われ、ネットワークは限界に追い込まれています。

幸いなことに、現実的なデータ、ビデオ、音声、ストレージ、およびネットワークのトラフィックをシミュレートすることで、データセンターのインフラを高性能で安全なものであることを保障することができます。 しかし、どんなテストツールでも良いというわけではありません。 次世代のネットワーク需要に対応するためには、柔軟で拡張性のあるソリューションが必要です。

ソリューション:単一のソリューションで次世代の需要に対応

キーサイトのPerfectStormテストプラットフォームは、現在および将来のネットワークの要件を満たすために必要な柔軟性と拡張性を誇ります。 PerfectStormは、1つの統合されたシステムで、ほぼテラビットのアプリケーション・トラフィックをモジュール方式で拡張することができるからです。 数百万人ものエンドユーザー環境をシミュレートすることで、コンバージド・マルチプレイ・サービス、アプリケーションデリバリー、ネットワーク・セキュリティ・プラットフォームを容易にテストすることができます。

パワフルなマルチコア、マルチスレッドのネットワークプロセスを搭載したPerfectStormは、企業の未来に向けた準備も行います。 ネットワーク機器がテラビットレベルに達し、ユーザーが1秒間に接続するTCPの数が10倍になっても、PerfectStormは性能を犠牲にすることなく、ネットワークの需要の増加に対応することができます。

ご要望、ご質問はございませんか。