PerfectStorm 100GE 1ポート ロードモジュール

PerfectStorm 100GE 1ポート ロードモジュール

世界初のネイティブ 100GE アプリケーションとセキュリティロードモジュール

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • 高速、低レイテンシーのセキュリティ攻撃やトラフィックの負荷テスト
  • テラビットレートや数千万のIPコネクションでのテストに対応する拡張性
  • 大規模で使いやすい、忠実度の高いシミュレーションが可能
  • ネットワークインフラやデバイスの性能をベンチマークおよび検証
  • サイバー戦士のトレーニング用のReal-World Traffic™を備えたコンパクトなサイバーレンジの展開

PerfectStormは、高度にモジュール化されたハードウェア・テスト・プラットフォームで、機器プロバイダー/サービスプロバイダー/企業が実環境、高ストレスな条件およびユーザーの行動を作成し、新しい機器やネットワークの限界を押し上げることを可能にします。

強力なマルチコア、マルチスレッド・ネットワーク・プロセッサを搭載したキーサイトのPerfectStorm 100GEは、最先端のネットワーク速度とTCP接続を推進するメーカーのテストニーズを満たすために設計された、最速のアーキテクチャーです。

新たな機器を構築するネットワーク機器メーカーや、これらを統合するサービスプロバイダーや大企業には、展開前に性能や機能のテスト検証ができるという利点があります。

ご要望、ご質問はございませんか。