お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果

予算、ベンチスペース、スピードのバランスを実現
キーサイトのP93xxB Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザは、Thunderbolt 3 インターフェースで、予算、ベンチスペース、スピードのバランスを実現します。
小型シャーシにパッケージ化され、強力な処理性能と機能で外部コンピューターから制御可能な最新のBモデルは、高速Thunderboldインターフェースを備えています。 PC上で動作するファームウェアが他のキーサイトVNAと同様の直感的なインターフェースを搭載しているので、モデル切り替えのコストを削減できます。
- 最大44 GHzまで必要な周波数レンジを選択可能
- Thunderbolt 3 インターフェースでスループットを向上
- テストロケーション間でコンパクトなVNAを簡単に共有
- 測定器2台をカスケード接続することで、2/4ポートVNAを拡張可能
- キーサイトの高性能VNAと同じグラフィカル・ユーザー・インターフェースで測定
- すべてのキーサイト電子校正(ECal)モジュールのサポートにより迅速な校正が可能に
妥協のないRF性能
USB測定器は広く使用されています。 小型測定器を購入する際、仕様が似通っていてベンダー間で区別をつけにくいことがあります。 Keysight Streamlineシリーズ VNAは、実証済みの測定技術を土台としています。 ハイエンド測定器と共通のGUIを使用しているため、Keysight Streamlineシリーズをワークフローに簡単に統合できます。


P93xxB ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 P93xxBでの自動フィクスチャ除去、スカラーミキサー/コンバーターによって校正された測定、タイムドメインなどの複雑な測定をソフトウェアアプリケーションで簡素化します。
Key Specifications
Frequency Range
9 kHz~20 GHz / 100 kHz~44 GHz
Dynamic Range
115 dB
Output Power
8 dBm
Trace Noise
0.0015 dB rms (10 kHzのIF帯域幅)
内蔵ポート数
2 or 4
Best 201 Point Sweep Time
15 ms
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適なモデルの検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
最大周波数:
4.5 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
6.5 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
9 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
14 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
20 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
26.5 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0018 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
44 GHz
内蔵ポート数:
2
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0018 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
9 GHz
内蔵ポート数:
4
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
最大周波数:
20 GHz
内蔵ポート数:
4
ダイナミックレンジ:
115 dB
出力パワー:
8 dBm
トレースノイズ:
0.0015 dB rms (10 kHz IFBW)
次へ
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。